Non più disponibile

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Non più disponibile. Non più fornibile dal 02/2024.
Articolo successivo:
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Non più disponibile. Non più fornibile dal 02/2024.
Articolo successivo:
| Alimentazione di tensione | 24 V DC ± 5 % (mediante alimentazione aggiuntiva) |
| Potenza assorbita | |
| Servizio di conversazione | 5,0 W |
| Stand-by | 1,6 W |
| Collegamenti | |
| Alimentazione di tensione | 2 morsetti a vite |
| Bus bifilare OUT | 2 morsetti a vite |
| Bus bifilare IN | 2 morsetti a vite |
| Porta di rete | 1 RJ45, 10/100 Mbit |
| Risoluzione supportata | CIF con risoluzione grafica standard |
| Temperatura ambiente | da -5 °C a +50 °C |
| Unità di larghezza (TE) | 6 |
Gira Türkommunikationskonfigurator
Das Gira Türkommunikationssystem ermöglicht Anlagen unterschiedlicher Art und Größe: von Ein- und Mehrfamilienhäusern bis hin zu ganzen Wohnanlagen. Von der einfachen Audioanlage über Videoanlagen bis hin zur Einbindung in ein Computernetzwerk. Der Gira Türkommunikations-konfigurator ist ein bedienungsfreundliches Onlinewerkzeug, das die individuelle Konfiguration solcher Anlagen zu einem Vergnügen macht - für Hausherren und Verwalter, aber auch für Handwerker und andere Profis.
Più strumenti
L'AppShop di Gira è la piattaforma per soluzioni interessanti e applicazioni della domotica intelligente. Ormai è possibile trovare oltre 200 app, descrizioni di applicazioni, plugin, modelli di funzione, moduli logici ed esempi di progetti.
Più strumenti