0

Capteur de vent Kompakt

Nouveau

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc
0911 02
255,00
4010337136064
1
03

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Nouveauté.

blanc
EAN 4010337136064
Réf. 0911 02UC 1
255,00 EURSP 03

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Nouveauté.

Caractéristiques

  • Capteur de vent compact pour montage mural et sur mât.
  • Sortie de relais sans potentiel jusqu’à 6 A (µ).
  • Détection de vent d’une vitesse de 4 à 25 m/s.
  • Surveillance de sécurité : alarme de vent si aucun vent n’est détecté pendant 48 heures.

Caractéristiques techniques

Tension nominale230 V CA, 50/60 Hz
Courant de commutationmax. 6 A (µ)
MontageFixation murale ou sur mât
Indice de protectionIP 44
Température ambiante-25 °C à +55 °C
Poids approx.260 g
Fiche technique


Texte d'appel d'offresu


Capteur de vent Kompakt
Modes d’emploi

Mode d'emploi

Réf. 0911 02

PDF, 219.51 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias