0

Module thermostat d'ambiance 230 V~ System 3000 avec sortie de relais, disjoncteur et témoin lumineux

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
2475 00
85,00
4010337131632
1/5
02

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

EAN 4010337131632
Réf. 2475 00UC 1/5
85,00 EURSP 02

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires nécessaires

Accessoires en option

Caractéristiques

  • Commande d’appareils de chauffage jusqu’à 3 680 W.
  • Réglage du thermostat d'ambiance dans des locaux fermés.
  • Disjoncteur manuel de la régulation de la température.
  • Bornier d’entrée avec fonction de sélection pour activer la température d’abaissement (ECO) via l’horloge centrale ou pour réguler la température de confort en fonction de la présence via un détecteur de mouvement/de présence séparé.
  • Terminal d'entrée pour l'activation du mode de refroidissement par la commande centrale.
  • Commutation manuelle possible entre le mode chauffage et le mode refroidissement.
  • Capteur de température interne.
  • Fonction de protection contre le gel.
  • Signal de sortie : Modulation de largeur d'impulsion (MLI) ou contrôle à deux points (on/off).
  • Réglage de décalage (valeur de correction de la température mesurée).
  • La plage de réglage de la température ambiante peut être limitée par des bagues de réglage.

Caractéristiques techniques

Tension nominale230 V CA, 50/60 Hz
En attentemax. 0,15 W
Courant de commutationmax. 16 A
Puissance de raccordement
Charge résistive3680 W
Montagedans un boîtier selon DIN 49073
Longueur de ligne des entréesmax. 100 m
Température ambiante-5°C à +45°C
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Module thermostat d'ambiance 230 V~ avec sortie de relais, disjoncteur et témoin lumineux

Mode d'emploi.

Réf. 2475 00

PDF, 1.69 MB

Téléchargement
System3000 room temperature controller insert 230 V~ with relay output, 1-way switch and control light

EC Declaration of conformity

Réf. 2475 00

PDF, 226.11 KB

Téléchargement
Gira Einsatz Raumtemperaturregler 16A mit Relaisausgang.

Produktinformation

PDF, 1.08 MB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias