0

Podtynkowy regulator temperatury w pomieszczeniu 230 V~ System 3000 z wyjściem przekaźnikowym, wyłącznikiem i lampką kontrolną

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
2475 00
4010337131632
1/5

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

EAN 4010337131632
Nr artykułu 2475 00Op. 1/5
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Cechy

  • Sterowanie urządzeniami grzewczymi o mocy do maks. 3680 W.
  • Regulacja temperatury w pomieszczeniach zamkniętych.
  • Ręczne wyłączanie regulacji temperatury.
  • Zacisk wejściowy z funkcją wyboru do aktywacji temperatury obniżonej (ECO) przez zegar centralny lub do regulacji temperatury komfortowej w zależności od obecności za pomocą oddzielnego czujnika ruchu lub obecności.
  • Zacisk wejściowy do aktywacji trybu chłodzenia przez sterowanie centralne.
  • Możliwa ręczna zmiana między trybem grzania i chłodzenia.
  • Wewnętrzny czujnik temperatury.
  • Funkcja ochrony przed zamarzaniem.
  • Sygnał wyjściowy: modulacja szerokości impulsu (PWM) lub sterowanie dwupunktowe (włączanie i wyłączanie).
  • Ustawianie offsetu (wartość korekty w odniesieniu do zmierzonej temperatury).
  • Zakres regulacji temperatury w pomieszczeniu można ograniczyć za pomocą pierścieni nastawczych.

Dane techniczne

Napięcie znamionoweAC 230 V, 50/60 Hz
Tryb czuwaniamaks. 0,15 W
Prąd łączeniowymaks. 16 A
Moc przyłączowa
Omowe obciążenie3680 W
Montażw puszce instalacyjnej wg DIN 49073
Długość przewodu wejśćmaks. 100 m
Temperatura otoczeniaod -5 °C do +45 °C
Arkusz danych

Oprogramowanie

Room temperature controller insert 230 V~ with relay output, 1-way switch and control light

Operating instructions.

Nr artykułu 2475 00

PDF, 1.68 MB

Do pobrania
System 3000 room temperature controller insert 230 V~ with relay output, 1-way switch and control light

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 2475 00

PDF, 226.89 KB

Do pobrania
Gira Einsatz Raumtemperaturregler 16A mit Relaisausgang.

Produktinformation

PDF, 1.08 MB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych