0

System 3000 rumstermostatinsats 230 V~ med reläutgång, frånkopplare och kontrollampa

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
2475 00
4010337131632
1/5

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

EAN 4010337131632
Art.nr 2475 00VE 1/5
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nödvändigt tillbehör

Alternativa tillbehör

Egenskaper

  • Styrning av värmeelement upp till max. 3680 W.
  • Reglering av rumstemperatur i stängda utrymmen.
  • Manuell avstängning av termostaten.
  • Ingångsklämma med valfunktion för aktivering av sänkt temperatur (ECO) via central klocka eller närvaroberoende reglering av komforttemperatur via separat rörelse-/närvarosensor.
  • Ingångsplint för aktivering av kyldrift via centralstyrning.
  • Manuell växling mellan värme- och kyldrift möjlig.
  • Intern temperatursensor.
  • Frostskyddsfunktion.
  • Utgångssignal: Pulsviddsmodulation (PWM) eller tvåpunktsreglering (på/av).
  • Offsetinställning (korrekturvärde för uppmätt temperatur).
  • Rumstemperaturens inställningsintervall kan begränsas med inställningsringar.

Tekniska data

MärkspänningAC 230V, 50/60Hz
Standbymax. 0,15 W
Brytströmmax. 16 A
Anslutningseffekt
Resistiv last3680 W
Monteringi apparatdosa enligt DIN 49073
Ledningslängd ingångarmax. 100 m
Omgivningstemperatur-5 °C till +45 °C
Datablad

Anbudsunderlag

Insats rumstermostat 230 V~ med reläutgång, frånkopplare och kontrollampa

Bruksanvisning.

Art.nr 2475 00

PDF, 1.68 MB

Ladda ner
System 3000 room temperature controller insert 230 V~ with relay output, 1-way switch and control light

EC Declaration of conformity

Art.nr 2475 00

PDF, 226.89 KB

Ladda ner
Gira Einsatz Raumtemperaturregler 16A mit Relaisausgang.

Produktinformation

PDF, 1.08 MB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen