0

System 3000 romtermostatinnsats 230 V~ med reléutgang, utkoblingsbryter og kontrollys

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
2475 00
4010337131632
1/5

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

EAN 4010337131632
Art.nr. 2475 00VE 1/5
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Nødvendig tilbehør

Alternativt tilbehør

Egenskaper

  • Styring av varmeapparater opptil maks. 3680 W.
  • Regulering av romtemperaturen i lukkede rom.
  • Manuell utkobling av temperaturreguleringen.
  • Inngangsklemme med valgfunksjon for aktivering av senketemperaturen (ECO) via sentralur, eller for tilstedeværelsesavhengig regulering av komforttemperaturen via en separat bevegelses-/tilstedeværelsesdetektor.
  • Inngangsklemme for aktivering av kjølemodus via sentralstyring.
  • Manuell omkobling mellom varme- og kjøledrift er mulig.
  • Intern temperatursensor.
  • Frostbeskyttelsesfunksjon.
  • Utgangssignal: Pulsbreddemodulering (PWM) eller topunktsreguleriung (på/av).
  • Forskyvningsinnstilling (korrigeringsverdi til den målte temperaturen).
  • Innstillingsområdet for romtemperaturen kan begrenses med innstillingsringer.

Tekniske spesifikasjoner

Nominell spenningAC 230 V, 50/60 Hz
Standbymodusmaks. 0,15 W
Koblingsstrømmaks. 16 A
Tilkoblingseffekt
Ohmsk last3680 W
Monteringi apparatboks etter DIN 49073
Ledningslengde inngangermaks. 100 m
Omgivelsestemperatur-5 °C til +45 °C
Datablad

Programvare

Romtermostatinnsats 230 V~ med reléutgang, utkoblingsbryter og kontrollys

Bruksanvisning.

Art.nr. 2475 00

PDF, 1.68 MB

Nedlasting
System 3000 room temperature controller insert 230 V~ with relay output, 1-way switch and control light

EC Declaration of conformity

Art.nr. 2475 00

PDF, 226.89 KB

Nedlasting
Gira Einsatz Raumtemperaturregler 16A mit Relaisausgang.

Produktinformation

PDF, 1.08 MB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase