Station d'appartement vidéo apparent 7 blanc brillant
1209 03
767,44
4010337053422
1
10
noir mat
1209 005
767,44
4010337053408
1
10
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Ajouter
Ajouter
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Accessoires nécessaires Appareil système pour la communication de porte Accessoires en option Appareil système pour la communication de porte Accessoires communication de porte Accessoires station d'appartement Pièce de rechange communication de porte Caractéristiques Unité entièrement préassemblée avec un écran couleur TFT de 17,78 cm (7") et une fonction mains libres confortable. Façade entièrement vitrée à fonction tactile. Montage mural direct ou montage mural avec boîtier d'encastrement pour appareil ou boîtier pour paroi creuse. Montage avec socle pour installation sur meubles. Caractéristiques techniques Alimentation en tension 26 V CC ± 2 V (via bus 2 fils) Raccordements Bus 2 fils 2 x borne à fiche alimentation supplémentaire 2 x borne à fiche Bouton-poussoir d'appel d'étage 2 x borne à fiche Affichage Diagonale 17,78 cm (= 7″) Système de couleurs PAL Résolution 1024 x 600 points d'image Carte microSD Type SDHC Capacité de stockage SDHC 32 Go Système de fichiers FAT 32 Température ambiante -5 ºC à +50 ºC Dimensions L x H x P 181 x 123 x 24 mm
Station d'appartement vidéo, montage apparent 7Modes d’emploi Mode d'emploi
Station d'appartement vidéo, montage apparent 7Instructions de montage Instructions de montage et de mise en service
Système de communication de porte GiraManuels / bases du système Principes de base,
exemples de planification
Système de communication de porte Gira
Principes de base, exemples de planification
Référence 1736 23
Autres illustrations dans la base de données de médias Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.
Accéder à la base de données de médias