Wohnungsstation Video AP 7 Reinweiß glänzend
1209 03
767,44
4010337053422
1
10
Schwarz matt
1209 005
767,44
4010337053408
1
10
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Hinzufügen
Hinzufügen
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Notwendiges Zubehör Systemgerät Türkommunikation Optionales Zubehör Ersatzteil Türkommunikation Zubehör Wohnungsstationen Systemgerät Türkommunikation Merkmale Komplett vormontierte Einheit mit einem 17,78 cm (7") großen TFT-Farbdisplay und komfortabler Freisprechfunktion. Vollflächige Glasfront mit Touchfunktionalität. Direkte Wandmontage oder Wandmontage mit Unterputz-Gerätedose bzw. Hohlwanddose. Montage mit Standfuß für Platzierung auf Möbelstücken. Technische Daten Spannungsversorgung DC 26 V ± 2 V (über 2-Draht-Bus) Anschlüsse 2-Draht-Bus 2 x Steckklemme Zusatzversorgung 2 x Steckklemme Etagenruftaster 2 x Steckklemme Display Diagonale 17,78 cm (= 7″) Farbsystem PAL Auflösung 1024 x 600 Bildpunkte microSD-Karte Typ SDHC SDHC Speicherkapazität 32 GB Dateisystem FAT 32 Umgebungstemperatur -5 ºC bis +50 ºC Abmessungen B x H x T 181 x 123 x 24 mm
Gira Türkommunikationssystem analogFibeln / Systemgrundlagen Systemgrundlagen
Gira Wohnungsstation Video AP 7Gebrauchsanleitungen Gebrauchsanleitung.
Art.-Nr. 1209 ..
PDF, 9.35 MB
Gira Wohnungsstation Video AP 7Montageanleitungen Montage- und Inbetriebnahmeanleitung
Art.-Nr. 1209 ..
PDF, 4.24 MB
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank