0

Emisor universal inalámbrico eNet de 2 elementos Mini

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
5453 00
4010337774310
1/5

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

EAN 4010337774310
Ref. 5453 00Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios opcionales

Características

  • Los radiotransmisores eNet transmiten órdenes de conmutación, regulación y movimiento de persianas a los receptores inalámbricos eNet correspondientes.
  • El transmisor universal inalámbrico eNet permite la transmisión de comandos de conmutación, de regulación y de desplazamiento de persianas a receptores inalámbricos eNet adecuados.
  • Montaje en caja de mecanismo, caja de montaje en superficie o en adaptador empotrado.
  • Detección de niveles y cambios de tensión en la entrada.
  • Conexión de un LED de estado externo.
  • Indicación del estado de transmisión.
  • Modos de funcionamiento: Conmutación/regulación/persiana de 1 elemento, función automática de 1 elemento, conmutación/regulación/accionamiento por pulsador de 2 elementos, función automática de 2 elementos.

Ajustable con el servidor eNet:

  • Transmisión inalámbrica totalmente codificada (AES-CCM) a partir de la versión 2.0 del software del servidor eNet.
  • Persiana de 2 elementos.
  • Bloqueos de control.
  • Establecer conexiones; autorizadas o bloqueadas.
  • Estado para el control prioritario.
  • Se pueden configurar escenarios de Conexión total o Desconexión total, escenarios de valor límite y escenarios individuales.
  • Configuración de la tecla de escenarios a través de la aplicación eNet SMART HOME (reglas "si..., entonces"), para la activación de acciones, escenarios, relojes temporizadores.
  • Función de repetidor.
  • Actualización del software del dispositivo.
  • Localización del dispositivo.

Datos técnicos

Temperatura ambientede -5 °C a +45 °C
Radiofrecuencia868,3 MHz
Alcance (al aire libre)aprox. 100 m
Tensión nominal110 V CA hasta 230 V, 50/60 Hz
Stand-by0,5 W
Entradas
Longitud de cable100 m como máx.
Corriente de entrada2 mA
Duración de la señalmín. 200 ms
Salida LED de estado
Tensión nominalAC 110 V hasta 230 V
Corriente de salida40 mA
DimensionesØ 53,0 H 23,0 mm

Otros enlaces

El sistema inalámbrico Gira eNet: interconexión y control inteligentes de la tecnología de edificios
Más

Hoja de datos


Texto descriptivo


Emisor universal inalámbrico de 2 elementos Mini
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 5453 00

PDF, 1.88 MB

Descarga
PSTI Statement of Compliance
Declaración de cumplimiento PSTI

PDF, 279.67 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios