Conmutación y regulación de lámparas incandescentes, lámparas halógenas de alta tensión, transformadores electrónicos para lámparas halógenas o lámparas LED, transformadores inductivos regulables para lámparas halógenas o lámparas LED, luces LED de alta tensión o lámparas fluorescentes compactas.
Manejo a través de dispositivos auxiliares.
Ajuste automático o manual del principio de regulación adecuado a la carga (corte al principio o al final de fase).
Indicación del modo operativo ajustado mediante LED.
Encendido respetuoso con la lámpara.
Luminosidad de conexión de almacenamiento permanente.
Conectar con la última luminosidad aplicada o luminosidad de encendido guardada.
Luminosidad mínima ajustable.
Protección electrónica contra cortocircuitos.
Protección electrónica contra sobretemperatura.
Funcionamiento con y sin conexión del conductor neutro.
Datos técnicos
Tensión nominal
230 V CA, 50/60 Hz
Stand by
Máx. 0,3 W
Potencia conectada a 25 °C
Lámparas LED alta tensión (corte al principio de la fase)
típico de 3 hasta 50 W
Lámparas LED alta tensión (corte al final de la fase)
típico de 3 hasta 100 W
Bombilla fluorescente compacta
típico de 3 hasta 50 W
Lámparas incandescentes
20 a 210 W
Lámparas halógenas de alta tensión
20 a 210 W
Transformadores Tronic
20 a 210 W
Transformador electrónico con LED de baja tensión (RL)
típico de 20 hasta 50 W
Transformador electrónico con LED de baja tensión (RC)
típico de 20 hasta 100 W
Transformador convencional
20 a 210 VA
Transformador con bobinado con LED de baja tensión
típica 20 a 50 VA
Dispositivos auxiliares
Pulsadores mecánicos sin iluminación
sin limitaciones
Mecanismo de dispositivo auxiliar de 2 hilos
sin limitaciones
Mecanismo de dispositivo auxiliar de 3 hilos
10
Longitud de cable
Dispositivo auxiliar
100 m como máx.
Carga
100 m como máx.
Montaje
En caja de mecanismo según la norma DIN 49073 en combinación con una placa adecuada
Sección de conexión
de un hilo
máx. 4 mm²
de hilo fino sin casquillo final de cable
máx. 4 mm²
de hilo fino con casquillo final de cable
máx. 2,5 mm²
Temperatura ambiente
de -5 °C a +45 °C
Dimensiones
Ø 48 × Al 19,5 mm
Notas
Por norma general, el regulador se puede utilizar sin conectar el conductor neutro, si bien con algunos lámparas LED y CFLi sí es necesario conectar el conductor neutro, para evitar el centelleo.
En el funcionamiento sin conductor neutro, la carga mínima para las lámparas incandescentes, las lámparas halógenas de alta tensión, los transformadores Tronic y los transformadores convencionales aumenta a hasta 50 W.
Los transformadores y balastros electrónicos para los ámparas LED se pueden utilizar en el procedimiento de regulación especificado por el fabricante.
Con un pulsador, la luminosidad de conexión no se puede guardar.
Para la instalación en falsos techos se utiliza el adaptador empotrado minicaja5429 00.
En caso de temperatura ambiente superior a 25 °C, reducir la carga conectada.
Otros enlaces
Inserto de regulación Gira System 2000 Uni-LED Más
En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.