0

System 3000 universal-LED-dimmer Mini

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
2440 00
1400326
4010337031390
1/5

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

EAN 4010337031390
Art.nr. 2440 00VE 1/5
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Nødvendig tilbehør

Egenskaper

  • Kobling og dimming av glødelamper, HV-halogenlamper, elektroniske transformatorer til halogen- eller LED-lamper, dimbare induktive transformatorer til halogen- eller LED-lamper, HV-LED- eller kompaktlysrør.
  • Betjening via underenheter.
  • Automatisk eller manuell innstilling av dimmerprinsippet som passer til lasten (fasesnitt eller faseavsnitt).
  • Valgt driftsmodus vises av LED.
  • Egenskaper som beskytter lampen.
  • Innkoblingslysstyrke kan lagres permanent.
  • Slå på med sist innstilt lysstyrke eller lagret innkoblingslysstyrke.
  • Minimumslysstyrke kan stilles inn.
  • Elektronisk kortslutningsvern.
  • Elektronisk overtemperaturvern.
  • Drift med og uten nulledertilkobling.

Tekniske spesifikasjoner

Nominell spenningAC 230 V, 50/60 Hz
Standbymodusmaks. 0,3 W
Tilkoblingseffekt ved 25 °C
HV-LED-lamper (fasesnitt)vanl. 3 til 50 W
HV-LED-lamper (faseavsnitt)vanl. 3 til 100 W
Kompaktlysrørvanl. 3 til 50 W
Glødelamper20 til 210 W
HV-halogenlamper20 til 210 W
Tronic-transformatorer20 til 210 W
elektronisk transformator med LV-LED (fasesnitt)vanl. 20 til 50 W
elektronisk transformator med LV-LED (faseavsnitt)vanl. 20 til 100 W
viklet transformator20 til 210 VA
viklet transformator med LS-LEDtype 20 inntil 50 VA
Slaver
mekaniske trykknappar uten lysubegrenset
Underenhetsinnsats 2-trådsubegrenset
Underenhetsinnsats 3-tråds10
Ledningslengde
Underenhetmaks. 100 m
Lastmaks. 100 m
Monteringi apparatboks etter DIN 49073 i kombinasjon med et egnet deksel
Tilkoblingstverrsnitt
entrådetmaks. 4 mm²
fintrådet uten trådendehylsemaks. 4 mm²
fintrådet med trådendehylsemaks. 2,5 mm²
Omgivelsestemperatur-5 °C til +45 °C
MålØ 48 H 19,5 mm

Merknader

  • Dimmeren kan i prinsippet brukes uten tilkobling av nullederen. For å unngå flimring er det imidlertid nødvendig å koble til nullederen i forbindelse med enkelte LED- og CFLi-lyskilder.
  • Ved drift uten nulleder øker minstelasten for glødelamper, HV-halogen, Tronic-trafoer og viklede trafoer til 50 W.
  • Elektroniske transformatorer og ballaster for LED-lyskilder kan brukes i den dimmeprosedyren som er oppgitt av produsenten.
  • Med en tast kan innkoblingslysstyrken ikke lagres.
  • Innbyggingsadapter minihus benyttes til innbygging i tak.5429 00.
  • Ved høyere omgivelsestemperatur enn 25 °C skal man redusere tilkoblet last.

Ytterligere koblinger

Gira System 2000 Uni-LED dimmeinnsats
Mer

Datablad


Programvare


Universal-LED-dimmer Mini
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Art.nr. 2440 00

PDF, 382.9 KB

Nedlasting
Gira System 3000
Oppslagsverk/systemgrunnlag

System basics

PDF, 9.54 MB

Nedlasting
Universal LED dimmer Mini
Bruksanvisninger

Operating instructions.

Art.nr. 2440 00

PDF, 384.3 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase