0

Sensor de energía inalámbrico eNet de 4 elementos

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
Carril DIN
5473 00
4010337774372
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Artículo en descatalogación. Disponible hasta 12/2026.

Carril DIN
EAN 4010337774372
Ref. 5473 00Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Artículo en descatalogación. Disponible hasta 12/2026.

Accesorios necesarios

Características

  • Los sensores energéticos radioeléctricos eNet permiten la transmisión radioeléctrica de valores de tensión, de corriente y energéticos al servidor eNet.
  • Detección de corriente y tensión del consumidor conectado.
  • Cálculo de la potencia activa, de la potencia reactiva, de la potencia aparente y de la energía eléctrica activa.
  • Transmisión temporizada y con control de telegramas de valores de medición al servidor eNet.
  • Sincronización de la hora con el servidor eNet.

Datos técnicos

Tensión nominal230 V CA, 50/60 Hz
Temperatura ambientede -5 °C a +45 °C
Rango de medición
Corriente0 mA hasta 16 A
Potencia eléctrica0 hasta 3680 W
Consumo energético0 a 99999 kWh
Radiofrecuencia868,3 MHz
Alcance (al aire libre)aprox. 100 m
Corriente de carga nominal16 A
Sección de conexiónmáx. 4 mm²
Longitud de la línea de datos3 m como máx.

Notas

  • Para el funcionamiento de este dispositivo para montaje en carril DIN se necesita un servidor eNet.

Dimensiones

Unidades modulares (UM)4

Otros enlaces

El sistema inalámbrico Gira eNet: interconexión y control inteligentes de la tecnología de edificios
Más

Hoja de datos

Texto descriptivo

Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 547300

RFA, 484 KB

Descarga
IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 547300

IFC, 163.16 KB

Descarga
Sensor de energía inalámbrico de 4 elementos

Manual de instrucciones.

Ref. 5473 00

PDF, 1.21 MB

Descarga
eNet SMART HOME Voice Control

QUICK START GUIDE

PDF, 2.77 MB

Descarga
eNet system manual

eNet SMART HOME

PDF, 6.19 MB

Descarga
eNet wireless energy sensor, 4-gang

PSTI Statement of Compliance

Ref. 5473 00

PDF, 279.66 KB

Descarga
eNet wireless energy sensor, 4-gang

EC Declaration of conformity

Ref. 5473 00

PDF, 167.84 KB

Descarga
Gira eNet SMART HOME

PDF, 5.66 MB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios