0

Mecanismo de regulador de temperatura ambiente 230 V~ System 3000 con salida de relé, interruptor de desconexión y luz piloto

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
2475 00
4010337131632
1/5

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

EAN 4010337131632
Ref. 2475 00Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Características

  • Control de calefactores hasta un máximo de 3680 W.
  • Regulación de la temperatura ambiente en espacios cerrados.
  • Desconexión manual de la regulación de temperatura.
  • Terminal de entrada con función de selección para la activación de la temperatura reducida (ECO) a través del reloj central, o para la regulación de la temperatura de confort en función de la presencia a través de un detector de movimiento/presencia independiente.
  • Terminal de entrada para activar el modo de refrigeración a través del control central.
  • Conmutación manual posible entre los modos de calefacción y refrigeración.
  • Sensor de temperatura interno.
  • Función de protección contra heladas.
  • Señal de salida: Modulación de duración de impulsos (PWM) o regulación de dos posiciones (ON/OFF).
  • Ajuste de la compensación (valor de corrección de la temperatura medida).
  • El rango de ajuste de la temperatura ambiente puede limitarse con anillos de ajuste.

Datos técnicos

Tensión nominal230V CA, 50/60Hz
Stand bymáx. 0,15 W
Corriente de conmutaciónmáx. 16 A
Potencia de conexión
Carga resistiva3680 W
Montajeen caja de mecanismo según DIN 49073
Longitud de cable de entradas100 m como máx.
Temperatura ambientede -5 °C a +45 °C
Hoja de datos

Texto descriptivo

Mecanismo de regulador de temperatura ambiente 230 V~ con salida de relé, interruptor de desconexión y luz piloto

Manual de instrucciones.

Ref. 2475 00

PDF, 1.68 MB

Descarga
System3000 room temperature controller insert 230 V~ with relay output, 1-way switch and control light

EC Declaration of conformity

Ref. 2475 00

PDF, 226.11 KB

Descarga
Gira Einsatz Raumtemperaturregler 16A mit Relaisausgang.

Produktinformation

PDF, 1.08 MB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios