0

Mecanismo de regulación giratorio LED System 3000 Basic RC

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
2457 00
4010337131458
1/5

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

EAN 4010337131458
Ref. 2457 00Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Características

  • El dispositivo funciona según el principio de corte de fase.
  • Conexión mediante encendido suave que protege la lámpara.
  • Interruptor de presión/conmutación para integrar en conmutaciones de escalera y cruzadas.
  • Mínimo valor de luminosidad ajustable.
  • Máximo valor de luminosidad ajustable.
  • Protección electrónica contra cortocircuito y sobrecarga.
  • Protección electrónica contra sobretemperatura.
  • No se precisa ningún conductor neutro.

Datos técnicos

Tensión nominal230V CA, 50/60Hz
Stand byninguno
Potencia de conexión a 35 °C
Lámparas LED alta tensión (corte al final de la fase)típico de 3 hasta 200 W
Lámparas incandescentesde 3 a 200 W
Lámparas halógenas de alta tensiónde 3 a 200 W
Transformador electrónico con LED de baja tensión (RC)típico de 3 hasta 200 W
Longitud de cable
Carga100 m como máx.
Profundidad de instalación24 mm
Montajeen caja de mecanismo según DIN 49073
Temperatura ambientede 0 °C a +35 °C

Notas

  • Las garras de fijación pueden reequiparse de forma opcional (ver la sección de accesorios).
Hoja de datos

Texto descriptivo

Mecanismo de regulación giratorio LED Basic RC

Manual de instrucciones.

Ref. 2457 00

PDF, 387.74 KB

Descarga
System 3000 LED rotary dimming insert Basic RC

EC Declaration of conformity

Ref. 2457 00

PDF, 163.72 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios