Actuador inalámbrico eNet de pulsadores/interruptores Mini de 1 elemento Mini de 1 elemento Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Características Características El actuador inalámbrico eNet de interruptores/pulsadores permite encender y apagar las luces. Modos de funcionamiento: Actuador de conmutación o actuador pulsador. Acuse de recibo de estado a radioemisores eNet. Funcionamiento de escenarios. Modo de funcionamiento de palpación: El contacto de relé permanece cerrado mientras se sigan recibiendo telegramas (máx. 60 segundos). Datos técnicos Tensión nominal 230 V CA, 50/60 Hz Stand by Máx. 0,5 W Temperatura ambiente de -25 °C a +70 °C Capacidad de ruptura de 230 V CA 16 A / AC1 Potencia de conexión Lámparas incandescentes 2300 W Lámparas halógenas de alta tensión 2000 W Transformador convencional 1000 VA Transformador Tronic 1500 W Lámparas fluorescentes, sin compensación 920 VA Lámparas LED tipo 500 W Bombilla fluorescente compacta tipo 500 W Carga capacitiva 690 VA (560 µF) Sección de conexión máx. 4 mm² Radiofrecuencia 868,0 a 868,6 MHz Alcance (al aire libre) aprox. 100 m Dimensiones Ø 53,0 H 28,0 mm
Notas Montaje en caja de mecanismo, caja de montaje en superficie o en adaptador empotrado. Otros enlaces El sistema inalámbrico Gira eNet: interconexión y control inteligentes de la tecnología de edificios Más
Descargas Actuador inalámbrico de pulsadores/interruptores Mini de 1 elemento (libre de potencial) Manual de instrucciones.
Ref. 5423 00
5424 00
PDF, 1.08 MB
eNet Radio switching actuator or momentary-contact actuator, 1-gang Mini PSTI Statement of Compliance
Ref. 5423 00
PDF, 279.74 KB
eNet Radio switching actuator or momentary-contact actuator, 1-gang Mini 1-gang, Mini EC Declaration of conformity
Ref. 5423 00
PDF, 188.83 KB
eNet SMART HOME Voice Control QUICK START GUIDE
eNet system manual eNet SMART HOME
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios