eNet draadloze schakel- of drukactor 1-voudig Mini 1-voudig Mini
5423 00
117,32
4010337774204
1/5
42
Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Kenmerken
De eNet draadloze schakel- of drukactor maakt het schakelen van verlichting mogelijk. Bedrijfsmodi: Schakelactor of tastactor. Statusretourmelding naar eNet-zenders. Bedrijfsstand drukken: Relaiscontact blijft gesloten zolang telegrammen worden ontvangen (max. 60 seconden).
Technische gegevens
| Nominale spanning | AC 230 V, 50/60 Hz |
| Stand-by | max. 0,5 W |
| Omgevingstemperatuur | -25 °C tot +70 °C |
| Schakelvermogen AC 230 V | 16 A/AC1 |
| Aansluitvermogen |
| Gloeilampen | 2300 W |
| HV-halogeen | 2000 W |
| gewikkelde trafo | 1000 VA |
| Tronic-trafo | 1500 W |
| TL-lampen, niet-gecompenseerd | 920 VA |
| Ledlampen | typ. 500 W |
| Spaarlamp | typ. 500 W |
| Capacitieve belasting | 690 VA (560 µF) |
| Aansluitingdoorsnede | max. 4 mm² |
| Radiofrequentie | 868,0 tot 868,6 MHz |
| Bereik (vrije veld) | ca. 100 m |
| Afmetingen | Ø 53,0 H 28,0 mm |
Let op
Montage in inbouwdoos, opbouwbehuizing of inbouwadapter.
Meer links
Het Gira draadloze systeem eNet - intelligente koppeling en aansturing van gebouwentechniek
Meer
Draadloze schakel- of drukactuator enkelvoudig Mini (potentiaalvrij)
Bedieningshandleiding.
Artikelnr. 5423 00
5424 00
PDF, 1.08 MB
eNet SMART HOME Spraakbesturing
QUICK START GUIDE
eNet systeemhandboek
eNet SMART HOME
eNet Radio switching actuator or momentary-contact actuator, 1-gang Mini
PSTI Statement of Compliance
Artikelnr. 5423 00
PDF, 279.74 KB
eNet Radio switching actuator or momentary-contact actuator, 1-gang Mini 1-gang, Mini
EC Declaration of conformity
Artikelnr. 5423 00
PDF, 188.83 KB
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase