0

eNet trådlös bryt-/tryckknappsaktor 1kanal Mini 1kanals Mini

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
5423 00
1704034
4010337774204
1/5

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

EAN 4010337774204
Art.nr 5423 00VE 1/5
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Alternativa tillbehör

Egenskaper

  • eNet trådlös bryt-/tryckknappsaktorn används för att koppla in belysningar.
  • Driftlägen: Brytaktor eller knappaktor.
  • Statusmeddelande till eNet radiosändare.
  • Scendrift.
  • Driftlägen tryckknappar: Reläkontakten förblir stängd medan telegram tas emot (max. 60 sekunder).

Tekniska data

MärkspänningAC 230 V, 50/60 Hz
Standbymax. 0,5 W
Omgivningstemperatur-25 °C till +70 °C
Kopplingsförmåga AC 230 V16 A/AC1
Anslutningseffekt
Glödlampor2300 W
HV-halogen2000 W
Lindad transformator1000 VA
Tronic-transformator1500 W
Ljusrör, okompenserade920 VA
LED-lamporTyp. 500 W
KompaktlysrörTyp. 500 W
Kapacitiv last690 VA (560 µF)
Anslutningsareamax. 4 mm²
Trådlös frekvens868,0 till 868,6 MHz
Räckvidd (öppen terräng)ca 100 m
MåttØ 53,0 H 28,0 mm

Anmärkning

  • Montage i apparatdosa, utanpåliggande kapsling eller i inbyggnadsadapter.

Fler länkar

Gira eNet trådlöst system - smart sammankoppling och styrning av fastighetsteknik
Mer

Datablad

Anbudsunderlag

Trådlös kopplings-/tryckknappsaktor 1-kanals Mini (potentialfri)

Bruksanvisning.

Art.nr 5423 00 5424 00

PDF, 1.07 MB

Ladda ner
eNet Radio switching actuator or momentary-contact actuator, 1-gang Mini

PSTI Statement of Compliance

Art.nr 5423 00

PDF, 279.74 KB

Ladda ner
eNet Radio switching actuator or momentary-contact actuator, 1-gang Mini 1-gang, Mini

EC Declaration of conformity

Art.nr 5423 00

PDF, 188.83 KB

Ladda ner
eNet SMART HOME Voice Control

QUICK START GUIDE

PDF, 2.77 MB

Ladda ner
eNet system manual

eNet SMART HOME

PDF, 6.19 MB

Ladda ner
Gira eNet SMART HOME

PDF, 5.66 MB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen