0

eNet Funk Schalt- bzw. Tastaktor 1fach Mini 1fach Mini

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
5423 00
117,15
4010337774204
1/5
42

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

EAN 4010337774204
Art.-Nr. 5423 00VE 1/5
117,15 EURPS 42

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Merkmale

  • Der eNet Funk Schalt- bzw. Tastaktor ermöglicht das Schalten von Beleuchtungen.
  • Betriebsarten: Schaltaktor oder Tastaktor.
  • Statusrückmeldung an eNet Funksender.
  • Szenenbetrieb.
  • Betriebsart Tasten: Relaiskontakt bleibt solange geschlossen wie Telegramme empfangen werden (max. 60 Sekunden).

Technische Daten

NennspannungAC 230 V, 50/60 Hz
Stand-bymax. 0,5 W
Umgebungstemperatur-25 °C bis +70 °C
Schaltvermögen AC 230 V16 A / AC1
Anschlussleistung
Glühlampen2300 W
HV-Halogen2000 W
gewickelter Trafo1000 VA
Tronic-Trafo1500 W
Leuchtstofflampen, unkompensiert920 VA
LED-Lampentyp. 500 W
Kompaktleuchtstofflampetyp. 500 W
Kapazitive Last690 VA (560 µF)
Anschlussquerschnittmax. 4 mm²
Funkfrequenz868,0 bis 868,6 MHz
Reichweite (Freifeld)ca. 100 m
AbmessungenØ 53,0 H 28,0 mm

Hinweise

  • Montage in Gerätedose, Aufputz-Gehäuse oder im Einbauadapter.

Weitere Links

Das Gira eNet Funksystem – Smarte Vernetzung und Steuerung der Gebäudetechnik
Mehr

Datenblatt

Ausschreibungstexte

eNet Funk Schalt- bzw. Tastaktor 1fach Mini (Potenzialfrei)

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 5423 00 5424 00

PDF, 1.07 MB

Download
eNet Funk Schalt- bzw. Tastaktor, 1fach Mini

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 5423 00

PDF, 188.83 KB

Download
eNet Radio switching actuator or momentary-contact actuator, 1-gang Mini

PSTI Statement of Compliance

Art.-Nr. 5423 00

PDF, 279.74 KB

Download
eNet SMART HOME Sprachsteuerung

QUICK START GUIDE

PDF, 2.97 MB

Download
Gira eNet SMART HOME

PDF, 5.66 MB

Download
eNet system manual

eNet SMART HOME

PDF, 6.19 MB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank