Módulo de superficie de mando System 3000 de 2 elementos System 55 blanco crema brillante
5362 01
4010337063841
1/5
blanco brillante
5362 03
4010337063858
1/5
blanco mate
5362 27
4010337063896
1/5
antracita
5362 28
4010337063902
1/5
color aluminio
5362 26
4010337063889
1/5
negro mate
5362 005
4010337063919
1/5
gris mate
5362 015
4010337087229
1/5
acero inoxidable
5362 600
4010337063926
1/5
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Añadir
Añadir
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Accesorios necesarios Uno de los siguientes artículos: Regulación Uno de los siguientes artículos: Sistema 3000 conmutación Uno de los siguientes artículos: Dispositivos auxiliares Datos técnicos Temperatura ambiente de -20 °C a +45 °C
Gira System 3000 System basics
System 3000 operating top unit 2-gang EC Declaration of conformity
Ref. 5362 005
5362 01
5362 015
5362 03
5362 26
5362 27
5362 28
5362 70
5362 72
5362 73
5362 74
5362 76
5362 112
5362 600
PDF, 89 KB
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios