System 3000 bedieningselement-opzetstuk 2-voudig System 55
crème wit glanzend
5362 01
43,87
4010337063841
1/5
02
zuiver wit glanzend
5362 03
43,87
4010337063858
1/5
02
zuiver wit mat
5362 27
43,87
4010337063896
1/5
02
antraciet
5362 28
46,86
4010337063902
1/5
02
kleur aluminium
5362 26
51,60
4010337063889
1/5
02
zwart mat
5362 005
51,60
4010337063919
1/5
02
grijs mat
5362 015
51,60
4010337087229
1/5
02
edelstaal
5362 600
60,17
4010337063926
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
Een van de onderstaande artikelen:
Dimmen
Een van de onderstaande artikelen:
Systeem 3000 schakelen
Een van de onderstaande artikelen:
Neveneenheden
Technische gegevens
| Omgevingstemperatuur | -20 °C tot +45 °C |
Gira System 3000
Systeemgrondbeginselen
System 3000 operating top unit 2-gang
EC Declaration of conformity
Artikelnr. 5362 005
5362 01
5362 015
5362 03
5362 26
5362 27
5362 28
5362 70
5362 72
5362 73
5362 74
5362 76
5362 112
5362 600
PDF, 89 KB
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase