0

eNet Radioemisor de pared de 1 elemento Tecla basculante de puesta en marcha System 55

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
5331 00
4010337116509
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

EAN 4010337116509
Ref. 5331 00Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Características

  • Los radiotransmisores eNet transmiten órdenes de conmutación, regulación y movimiento de persianas a los receptores inalámbricos eNet correspondientes.
  • La ampliación de combinaciones de conmutadores existentes no plantea problemas.
  • El montaje se puede llevar a cabo sin caja de montaje en superficie ni caja de mecanismo.
  • El transmisor de pared inalámbrico se puede fijar a la pared con tornillos o adherirse a superficies lisas o transparentes con una placa de montaje.
  • Transmisión de comandos de conmutación, de regulación, de desplazamiento de persianas y de escenarios.
  • Función de conmutación, optimizada para la activación de actuadores pulsadores.
  • Tecla basculante ajustable como función de canal o de escenario.
  • LED de 2 colores a la derecha y a la izquierda de las teclas para la señalización.
  • Dispositivo alimentado por pilas.

Datos técnicos

Temperatura ambientede -5 °C a +45 °C
Radiofrecuencia868,3 MHz
Alcance (al aire libre)aprox. 100 m
Tensión nominal3 V CC
Pila
Tipo1 x CR 2450N
N.º NU3091

Notas

  • Las pilas incluidas en la entrega son consumibles y se deben sustituir periódicamente. Tenga en cuenta las prescripciones para la eliminación de pilas usadas.
  • El transmisor de pared inalámbrico se entrega con una tecla basculante de puesta en marcha multigama. El juego de tecla basculante válido para la gama de interruptores se debe encargar por separado.
  • En caso de usarse juegos de teclas basculantes o marcos cobertores de metal, el alcance puede verse afectado.

Volumen de entrega

  • Las pilas están incluidas en la entrega.

Otros enlaces

El sistema inalámbrico Gira eNet: interconexión y control inteligentes de la tecnología de edificios
Más

Hoja de datos

Texto descriptivo

Emisor inalámbrico de pared de 1 elemento con campo de rotulación, Emisor inalámbrico de pared de 3 elementos con campo de rotulación

Manual de instrucciones, del índice I03.

Ref. 5331 .. 5333 ..

PDF, 726.64 KB

Descarga
eNet SMART HOME Voice Control

QUICK START GUIDE

PDF, 2.77 MB

Descarga
eNet system manual

eNet SMART HOME

PDF, 6.19 MB

Descarga
eNet wireless wall transmitter, 1-gang System 55 start-up rocker

PSTI Statement of Compliance

Ref. 5331 00

PDF, 279.73 KB

Descarga
eNet wireless wall transmitter, System 55 start-up rocker

EC Declaration of conformity

Ref. 5331 00 5331 100

PDF, 228.33 KB

Descarga
Gira eNet SMART HOME

PDF, 5.66 MB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios