0

Radiowy nadajnik ścienny eNet 1x Klawisz do uruchamiania System 55

Artykuł już niedostępny

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
5331 00
4010337116509
-
-

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nie jest już dostępny. Niedostępny od 03/2024.

EAN 4010337116509
Nr artykułu 5331 00Op. -
SC -

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nie jest już dostępny. Niedostępny od 03/2024.

Cechy

  • Nadajniki radiowe eNet przesyłają polecenia załączania, ściemniania, przesuwania żaluzji do odpowiednich odbiorników radiowych eNet.
  • Bezproblemowe rozszerzenie istniejących zestawień łączników.
  • Instalacja może odbyć się bez obudowy natynkowej lub puszki instalacyjnej.
  • Radiowy nadajnik ścienny można przymocować do ściany za pomocą śrub albo nakleić na gładkiej lub przezroczystej powierzchni przy użyciu płyty montażowej.
  • Transmisja poleceń załączania, ściemniania, przesuwania żaluzji i scen.
  • Funkcja łączeniowa, zoptymalizowana do wysterowania aktorów przycisków.
  • Możliwość regulacji klawisza w funkcji kanałowej lub sceny.
  • Dwukolorowa diody LED po prawej i po lewej stronie przycisków do sygnalizacji.
  • Urządzenie zasilane bateriami.

Dane techniczne

Temperatura otoczeniaod -5 °C do +45 °C
Częstotliwość radiowa868,3 MHz
Zasięg (na zewnątrz)ok. 100 m
Napięcie znamionoweDC 3 V
Bateria
Typ1 x CR 2450N
Nr UN3091

Wskazówki

  • Baterie to artykuły ulegające zużyciu i muszą być regularnie wymieniane. Prosimy przestrzegać przepisów dot. utylizacji zużytych baterii.
  • Radiowy nadajnik ścienny jest dostarczany z neutralnym wobec programów stylistycznych klawiszem do uruchamiania. Odpowiedni zestaw klawiszy do programu stylistycznego należy zamówić oddzielnie.
  • W przypadku zastosowania zestawów klawiszy metalowych i/lub metalowej ramki ozdobnej mogą wystąpić ograniczenia zasięgu.

Zakres dostawy

  • Baterie znajdują się w zestawy.

Dalsze linki

Bezprzewodowy system Gira eNet - inteligentna sieć i sterowanie techniką wyposażenia budynku
Więcej

Arkusz danych

Oprogramowanie

eNet SMART HOME Voice Control

QUICK START GUIDE

PDF, 2.77 MB

Do pobrania
eNet system manual

eNet SMART HOME

PDF, 6.19 MB

Do pobrania
Wireless wall transmitter, 1-gang with inscription space, Wireless wall transmitter, 3-gang with inscription space

Operating instructions, from index I03.

Nr artykułu 5331 .. 5333 ..

PDF, 723.71 KB

Do pobrania
eNet wireless wall transmitter, 1-gang System 55 start-up rocker

PSTI Statement of Compliance

Nr artykułu 5331 00

PDF, 279.73 KB

Do pobrania
eNet wireless wall transmitter, System 55 start-up rocker

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 5331 00 5331 100

PDF, 228.33 KB

Do pobrania
Gira eNet SMART HOME

PDF, 5.66 MB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych