0

eNet Radio-väggsändare 1knapp System 55 idrifttagningsvippa

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
5331 00
1704012
4010337116509
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

EAN 4010337116509
Art.nr 5331 00VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Egenskaper

  • De trådlösa eNet-sändarna överför kopplings-, dimrings- och jalusikörkommandon till motsvarande eNet-mottagare.
  • Problemlös utvidgning av befintliga strömställarkombinationer.
  • Monteringen kan genomföras utan utanpåliggande kapsling eller apparatdosa.
  • Radio-väggsändaren kan fästas på väggar med skruvar eller klistras fast på släta eller transparenta ytor med en monteringsplatta.
  • Överföring av kopplings-, dimrings-, markiskörnings- och scenkommandon.
  • Omkopplingsfunktioner, optimerade för adressering av tryckknappsaktorer.
  • Vippan kan ställas in som kanal- eller scenfunktion.
  • Tvåfärgade LED-lampor till höger och vänster om knapparna för signalering.
  • Batteridriven apparat.

Tekniska data

Omgivningstemperatur-5 °C till +45 °C
Trådlös frekvens868,3 MHz
Räckvidd (öppen terräng)ca 100 m
MärkspänningDC 3 V
Batteri
Typ1 x CR 2450N
UN-nr3091

Anmärkning

  • Batterier är förbrukningsmaterial och skall regelbundet bytas ut. Beakta föreskrifterna för avfallshantering av begagnade batterier.
  • Radio-väggsändaren levereras med en neutral idrifttagningsvippa. Den passande vippsatsen till strömställarprogrammet beställs separat.
  • Räckvidden kan begränsas vid användning av vippsaster i metall och/eller täckramar i metall.

Leveransen innehåller

  • Batterier ingår i leveransen.

Fler länkar

Gira eNet trådlöst system - smart sammankoppling och styrning av fastighetsteknik
Mer

Datablad

Anbudsunderlag

Trådlös väggsändare, 1-kanals med textfält, Trådlös väggsändare, 3-kanals med textfält

Bruksanvisning, från index I03.

Art.nr 5331 .. 5333 ..

PDF, 723.69 KB

Ladda ner
eNet SMART HOME Voice Control

QUICK START GUIDE

PDF, 2.77 MB

Ladda ner
eNet system manual

eNet SMART HOME

PDF, 6.19 MB

Ladda ner
eNet wireless wall transmitter, 1-gang System 55 start-up rocker

PSTI Statement of Compliance

Art.nr 5331 00

PDF, 279.73 KB

Ladda ner
eNet wireless wall transmitter, System 55 start-up rocker

EC Declaration of conformity

Art.nr 5331 00 5331 100

PDF, 228.33 KB

Ladda ner
Gira eNet SMART HOME

PDF, 5.66 MB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen