0

Trasmettitore a parete radio eNet 1 modulo Bilanciere di messa in servizio System 55

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
5331 00
133,89
4010337116509
1
42

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

EAN 4010337116509
Cod. art. 5331 00Conf. 1
133,89 EURPS 42

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Caratteristiche

  • I trasmettitori radio eNet trasmettono comandi di commutazione, regolazione luce e veneziana ai corrispondenti ricevitori radio eNet.
  • Espansione senza difficoltà di combinazioni di interruttori già in loco.
  • Il montaggio può essere eseguito senza scatola sopra intonaco o scatola di installazione.
  • Il trasmettitore a parete radio può essere avvitato alle pareti o incollato su superfici lisce o trasparenti per mezzo di una piastra di montaggio.
  • Trasmissione di comandi di commutazione, regolazione luce, sollevamento o abbassamento veneziana e scene.
  • Funzione di commutazione, ottimizzata per il comando di attuatori a pulsante.
  • Interruttore a bilanciere impostabile come funzione canale o scene.
  • LED a 2 colori a destra e a sinistra dei tasti per la segnalazione.
  • Apparecchio alimentato da pile.

Dati tecnici

Temperatura ambienteda -5 °C a +45 °C
Frequenza del segnale868,3 MHz
Portata (campo libero)circa 100 m
Tensione nominale3 V DC
Batteria
Tipo1 x CR 2450N
Nr. UN3091

Avvisi

  • Le batterie sono articoli di consumo e devono essere sostituite periodicamente. Si prega di osservare le disposizioni sullo smaltimento delle batterie esauste.
  • Il trasmettitore a parete radio viene fornito con un bilanciere di messa in servizio per tutti i programmi. Il set di bilancieri adatto al programma di interruttori deve essere ordinato a parte.
  • Se si utilizza un set di bilancieri in metallo e/o una placca in metallo, la portata può diminuire.

Contenuto della dotazione

  • Le batterie sono in dotazione.

Altri link

Il sistema wireless Gira eNet - collegamento in rete e controllo intelligente della tecnologia degli edifici
Più strumenti

Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Radiotrasmettitore a parete 1 modulo con campo per targhetta, Radiotrasmettitore a parete 3 moduli con campo per targhetta

Istruzioni per l’uso, dall'indice I03.

Cod. art. 5331 .. 5333 ..

PDF, 725.7 KB

Download
eNet SMART HOME Voice Control

QUICK START GUIDE

PDF, 2.77 MB

Download
eNet system manual

eNet SMART HOME

PDF, 6.19 MB

Download
eNet wireless wall transmitter, 1-gang System 55 start-up rocker

PSTI Statement of Compliance

Cod. art. 5331 00

PDF, 279.73 KB

Download
eNet wireless wall transmitter, System 55 start-up rocker

EC Declaration of conformity

Cod. art. 5331 00 5331 100

PDF, 228.33 KB

Download
Gira eNet SMART HOME

PDF, 5.66 MB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale