0

Servidor eNet

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
Carril DIN
5301 00
4010337591306
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Artículo en descatalogación. Disponible hasta 12/2026.

Carril DIN
EAN 4010337591306
Ref. 5301 00Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Artículo en descatalogación. Disponible hasta 12/2026.

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Características

  • Servidor de visualización eNet SMART HOME.
  • Visualización para teléfonos inteligentes iOS y Android.
  • Visualización para tabletas iOS y Android.
  • Visualización para Gira G1 con intercomunicación y servicio meteorológico.
  • Funciones de visualización (conmutación, regulación, DALI, teclas, control de persianas, persianas enrollables y toldos, control de calefacción tado°, escenas, visualización de estado, favoritos, notificaciones).
  • Compatible con el sistema Gira One.
  • Compatible con el control de la calefacción inteligente de tado°.
  • Control de voz a través de Amazon Alexa y Google Assistant.
  • Creación y configuración sencilla de hasta 34 escenas con hasta 100 acciones a través de la visualización.
  • Creación y configuración sencilla de hasta 100 interruptores temporizadores con hasta 100 acciones a través de la visualización.
  • Creación y configuración sencilla de hasta 32 reglas if-then con hasta 32 condiciones, acciones y acciones posteriores a través de la visualización.
  • Acceso simultáneo desde hasta 8 dispositivos de visualización (teléfonos inteligentes, tabletas, Gira G1 o PC de Windows®).
  • Creación de hasta 10 cuentas de usuario diferentes.
  • Gestión de usuarios sencilla a través de la visualización de eNet SMART HOME.
  • Visualización de los sensores de energía.
  • Importación / exportación de archivos de proyecto.
  • Sincronización sencilla de proyectos a través de eNet SMART HOME connect.
  • Actualización y configuración de dispositivos eNet SMART HOME.
  • Registro integrado de telegrama para diagnóstico.
  • Documentación de proyecto generada automáticamente.
  • Radiotransmisor y receptor inalámbrico para máx. 32 dispositivos para montaje en carril DIN inalámbricos eNet (no es necesario ningún módulo receptor inalámbrico eNet para carril DIN).
  • Antena inalámbrica eNet interna y antena WLAN.
  • Se pueden conectar antenas inalámbricas eNet externas y antenas WLAN.

Alta seguridad

  • La transmisión inalámbrica totalmente codificada (AES-CCM 128 bits) impide la lectura por parte de terceros.
  • El acceso remoto totalmente codificado través del portal My-eNet (my.enet-smarthome.com) para IPv4 e IPv6 impide la lectura por parte de terceros.
  • El mantenimiento remoto totalmente codificado a través del portal My-eNet (my.enet-smarthome.com) impide la lectura de los datos por parte de terceros.

Datos técnicos

Tensión nominalDC 12 V SELV
Consumo de corriente400 mA
Consumo de potencia
FuncionamientoMáx. 6 W
Stand byMáx. 2 W
Temperatura ambientede -5 °C a +45 °C
Comunicación IP
LANEthernet 10/100 Mbit
WLAN2,4 GHz, IEEE 802.11g
Conexiones IPmáx. 8
Radiofrecuencia868,0 a 868,6 MHz
Alcance (al aire libre)aprox. 100 m
Línea de datosJ-Y(St)Y 2x2x0,8
Longitud de la línea de datos3 m como máx.
Número de módulos carril DIN eNetmáx. 32

Notas

  • La instalación del servidor eNet debe realizarse en la medida de lo posible en un lugar central (p. ej. planta baja) a fin de garantizar una buena calidad de recepción.
  • En caso de montaje en un armario de distribución o en una subdistribución con carcasa de metal se requiere una antena adicional. La antena adicional debe situarse fuera de la carcasa de metal.
  • La puesta en marcha del servidor se lleva a cabo con la interfaz web eNet SMART HOME connect. Para la puesta en marcha a través de la interfaz web, el ordenador de puesta en marcha deberá disponer de un navegador actual (p. ej. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Edge, Safari, Chrome).
  • Para la alimentación eléctrica del armario de distribución se requiere la alimentación eléctrica.
  • No compatible con el sistema de bus inalámbrico Gira.

Dimensiones

Unidades modulares (UM)6

Otros enlaces

El sistema inalámbrico Gira eNet: interconexión y control inteligentes de la tecnología de edificios
Más

Hoja de datos

Texto descriptivo

Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 530100

RFA, 324 KB

Descarga
IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 530100

IFC, 19.47 KB

Descarga
Servidor eNet

Manual de instrucciones.

Ref. 5301 00

PDF, 697.26 KB

Descarga
Servidor eNet

Actualización del eNet SMART HOME secure

Ref. 5301 00

PDF, 91.73 KB

Descarga
eNet Server from 2.0

Technical documentation.

Ref. 5301 00

PDF, 5.27 MB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios