0

eNet Server

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
REG
5301 00
651,79
4010337591306
1
25

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Auslaufartikel. Lieferbar bis 12/2026.

REG
EAN 4010337591306
Art.-Nr. 5301 00VE 1
651,79 EURPS 25

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Auslaufartikel. Lieferbar bis 12/2026.

Notwendiges Zubehör

Optionales Zubehör

Merkmale

  • Visualisierungsserver eNet SMART HOME.
  • Visualisierung für iOS und Android Smartphones.
  • Visualisierung für iOS und Android Tablets.
  • Visualisierung für Gira G1 mit Türkommunikation und Wetterservice.
  • Visualisierungsfunktionen (Schalten, Dimmen, DALI, Tasten, Jalousie-, Rollläden-, Markiesensteuerung, tado°-Heizungsregelung, Szenen, Statusanzeige, Favoriten, Benachrichtigungen).
  • Kompatibel zum Gira One System.
  • Kompatibel zur smarten Heizungssteuerung von tado°.
  • Sprachsteuerung mittels Amazon Alexa und Google Assistant.
  • Einfaches anlegen und Konfiguration von bis zu 34 Szenen mit bis zu 100 Aktionen über die Visualisierung.
  • Einfaches anlegen und Konfiguration von bis zu 100 Zeitschaltuhren mit bis zu 100 Aktionen über die Visualisierung.
  • Einfaches anlegen und Konfiguration von bis zu 32 Wenn-Dann-regeln mit bis zu 32 Bedingungen, Aktionen, Später-Aktionen über die Visualisierung.
  • Gleichzeitiger Zugriff von bis zu 8 Visualisierungsgeräten (Smartphone, Tablet, Gira G1 oder Windows® PC).
  • Bis zu 10 verschiedene Benutzerkonten anlegen.
  • Einfaches Benutzermanagement über eNet SMART HOME Visualisierung.
  • Visualisierung von Energiesensoren.
  • Import / Export von Projektdateien.
  • Einfacher Projektabgleich über eNet SMART HOME connect.
  • Update und Konfiguration von eNet SMART HOME Geräten.
  • Integrierte Telegrammaufzeichnung zur Diagnose.
  • Automatisch generierte Projektdokumentation.
  • Funksender und Funkempfänger für max. 32 eNet Funk Reiheneinbaugeräte (kein eNet Funk Empfangsmodul REG erforderlich).
  • Interne eNet Funkantenne und WLAN-Antenne.
  • Externe eNet Funkantennen und WLAN-Antennen anschließbar.

Hohe Sicherheit

  • Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM 128 bit) verhindert das Mitlesen durch Dritte.
  • Vollverschlüsselter Fernzugriff über My-eNet-Portal (my.enet-smarthome.com) für IPv4 und IPv6 verhindert das Mitlesen durch Dritte.
  • Vollverschlüsselte Fernwartung über My-eNet-Portal (my.enet-smarthome.com) verhindert das Mitlesen durch Dritte

Technische Daten

NennspannungDC 12 V SELV
Stromaufnahme400 mA
Leistungsaufnahme
Betriebmax. 6 W
Stand-bymax. 2 W
Umgebungstemperatur-5 °C bis +45 °C
IP-Kommunikation
LANEthernet 10/100 Mbit
WLAN2,4 GHz, IEEE 802.11g
IP-Verbindungenmax. 8
Funkfrequenz868,0 bis 868,6 MHz
Reichweite (Freifeld)ca. 100 m
DatenleitungJ-Y(St)Y 2x2x0,8
Länge der Datenleitungmax. 3 m
Anzahl eNet REG-Modulemax. 32

Hinweise

  • Die Installation des eNet Servers ist möglichst an einem zentralen Ort (z. B. Erdgeschoss) vorzunehmen, um eine gute Empfangsqualität zu gewährleisten.
  • Beim Einbau in Verteilerschrank bzw. Unterverteilung mit Metallgehäuse ist eine Zusatzantenne erforderlich. Die Zusatzantenne ist außerhalb des Metallgehäuses zu platzieren.
  • Die Inbetriebnahme des Servers erfolgt mit dem Web-Interface eNet SMART HOME connect. Für die Inbetriebnahme über das Web-Interface muss der Inbetriebnahme-Computer über einen aktuellen Browser (z. B. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Edge, Safari, Chrome) verfügen.
  • Zur Spannungsversorgung im Verteilerschrank wird die Spannungsversorgung benötigt.
  • Nicht kompatible zum Gira Funk-Bussystem.

Abmessungen

Teilungseinheiten (TE)6

Weitere Links

Das Gira eNet Funksystem – Smarte Vernetzung und Steuerung der Gebäudetechnik
Mehr

Datenblatt

Ausschreibungstexte

Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Art.-Nr. 530100

RFA, 448 KB

Download
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Art.-Nr. 530100

IFC, 21.62 KB

Download
eNet Server

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 5301 00

PDF, 217.34 KB

Download
eNet Server

Update eNet SMART HOME secure

Art.-Nr. 5301 00

PDF, 92.37 KB

Download
eNet server

PSTI Statement of Compliance

Art.-Nr. 5301 00

PDF, 280.15 KB

Download
eNet Server

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 5301 00 5307 00

PDF, 227.92 KB

Download
eNet Server ab 2.0

Technische Dokumentation.

Art.-Nr. 5301 00

PDF, 7.1 MB

Download
eNet Server Update ab V1.4 auf V2.0 und weitere

eNet SMART HOME

Art.-Nr. 5301 00

Download
eNet SMART HOME app

Quick Start Guide für iOS.

Art.-Nr. 5301 00

PDF, 2.04 MB

Download
eNet SMART HOME app

Quick Start Guide für Android.

Art.-Nr. 5301 00

PDF, 2.52 MB

Download
eNet SMART HOME connect

Quick Start Guide.

Art.-Nr. 5301 00

PDF, 1.3 MB

Download
eNet SMART HOME Sprachsteuerung

QUICK START GUIDE

PDF, 2.97 MB

Download
eNet SMART HOME Update V2.2.1

eNet SMART HOME

Art.-Nr. 5301 00

Download
eNet SMART HOME Update V2.3

eNet SMART HOME

Art.-Nr. 5301 00

Download
eNet SMART HOME Update V2.3.1

eNet SMART HOME

Art.-Nr. 5301 00

Download
eNet SMART HOME Update V2.4.1

Alle eNet Server ab Version 2.0 müssen auf die aktuelle Version aktualisiert werden. Erfolgt das Update nicht fristgerecht, ist ab dem 27.04.2026 kein Zugriff mehr möglich.

Art.-Nr. 5301 00

Download
Gira eNet SMART HOME

PDF, 5.66 MB

Download
eNet system manual

eNet SMART HOME

PDF, 6.19 MB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank