0

Serwer eNet

Artykuł już niedostępny

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
Urządzenie modułowe
5301 00
4010337591306
-
-

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nie jest już dostępny. Niedostępny od 08/2024.

Urządzenie modułowe
EAN 4010337591306
Nr artykułu 5301 00Op. -
SC -

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nie jest już dostępny. Niedostępny od 08/2024.

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Cechy

  • Aktualizacja i konfiguracja urządzeń eNet, funkcje diagnostyczne, skanowanie urządzenia i dokumentacja.

Wysoki poziom bezpieczeństwa

Dane techniczne

Napięcie znamionoweDC 12 V SELV
Pobór prądu400 mA
Pobór mocy
Eksploatacjamaks. 6 W
Tryb czuwaniamaks. 2 W
Temperatura otoczeniaod -5 °C do +45 °C
komunikacja IP
LANEthernet 10/100 Mbit
WLAN2,4 GHz, IEEE 802.11g
Połączenia IPmaks. 8
Częstotliwość radiowa868,0 do 868,6 MHz
Zasięg (na zewnątrz)ok. 100 m
Przewód danychJ-Y(St)Y 2x2x0,8
Długość przewodu danychmaks. 3 m
Liczba urządzeń modularnych eNetmaks. 32

Wskazówki

  • Instalację serwera eNet należy wykonać w możliwie centralnym miejscu (np. parter), aby zapewnić dobrą jakość odbioru.
  • W przypadku zabudowy w szafie rozdzielczej lub podrozdzielni z obudową metalową wymagana jest dodatkowa antena. Antena dodatkowa musi zostać umieszczona poza obudową metalową.
  • Uruchomienie serwera następuje za pomocą interfejsu WWW eNet SMART HOME. Do uruchomienia poprzez interfejs WWW na komputerze musi być zainstalowana aktualna wersja przeglądarki internetowej (np. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Safari, Chrome).
  • Zasilanie konieczne w stanie wmontowanym.
  • Niekompatybilne z radiowym systemem magistralnym Gira.

Wymiary

Jednostki podziałowe (JP)6

Dalsze linki

Bezprzewodowy system Gira eNet - inteligentna sieć i sterowanie techniką wyposażenia budynku
Więcej

Arkusz danych

Oprogramowanie

Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr artykułu 530100

RFA, 324 KB

Do pobrania
IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr artykułu 530100

IFC, 19.47 KB

Do pobrania
eNet Server from 2.0

Technical documentation.

Nr artykułu 5301 00

PDF, 5.27 MB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych