Mecanismo de regulador de temperatura ambiente 230 V~/10 A con contacto normalmente abierto, luz piloto y sensor para suelo radiante eléctrico Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Características Características Regulador electrónico de la temperatura para controlar la calefacción eléctrica del suelo radiante o los sistemas de control de suelo radiante. Regulación de la temperatura del suelo radiante en espacios cerrados. Desconexión manual de la regulación de temperatura del suelo. Terminal de entrada para la activación de la temperatura reducida (ECO) a través del reloj central. Sensor de temperatura externo (sonda a distancia). Función de protección contra heladas. Señal de salida: Modulación de duración de impulsos (PWM) o regulación de dos posiciones (ON/OFF). Interrupción del calentamiento durante 5 minutos después de una hora de calentamiento continuo. El rango de ajuste de la temperatura ambiente puede limitarse con anillos de ajuste. Datos técnicos Tensión nominal 230 V CA, 50 Hz Corriente de conmutación máx. 10 A Potencia de conexión Carga resistiva 2300 W Stand by <0,15 W Longitud de cable Entradas máx. 100 m Montaje en caja de mecanismo según DIN 49073 Temperatura ambiente de -5 °C a +45 °C Sonda a distancia Cable de conexión 4 m prolongable 2 x 1,5 mm² Dimensiones Sensor Ø 7,8 × Al 20
Notas Sonda a distancia en el suelo en el tubo vacío. El cable de alimentación para la sonda a distancia se puede alargar a 50 m con un cable de 2 hilos (2 x 1,5 mm²). Volumen de entrega Sonda a distancia en tapa de plástico incluida en el volumen de suministro.
Descargas Room temperature controller insert 230 V~/10 A with NO contact, control light and sensor for electric floor heating EC Declaration of conformity
Ref. 2474 00
PDF, 173.69 KB
Room temperature controller insert 230 V~/10 A with NO contact, control light and sensor for electrical floor heating Operating instructions.
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios