Podtynkowy regulatora temperatury w pomieszczeniu 230 V~/10 A ze stykiem zwiernym, lampką kontrolną i czujnikiem do elektrycznego ogrzewania podłogowego System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
Cechy Cechy Elektroniczny regulator temperatury do sterowania elektrycznym ogrzewaniem podłogowym lub układami regulacji temperatury podłogi. Regulacja temperatury podłogi w pomieszczeniach zamkniętych. Ręczne wyłączanie regulacji temperatury podłogi. Zacisk wejściowy do aktywacji temperatury obniżonej (ECO) przez zegar centralny. Zewnętrzny czujnik temperatury (czujnik zdalny) Funkcja ochrony przed zamarzaniem. Sygnał wyjściowy: modulacja szerokości impulsu (PWM) lub sterowanie dwupunktowe (włączanie i wyłączanie). Przerwa w ogrzewaniu 5 minut po ogrzewaniu ciągłym przez jedną godzinę. Zakres regulacji temperatury w pomieszczeniu można ograniczyć za pomocą pierścieni nastawczych. Dane techniczne Napięcie znamionowe AC 230 V, 50 Hz Prąd łączeniowy maks. 10 A Moc przyłączowa Omowe obciążenie 2300 W Tryb czuwania < 0,15 W Długość przewodu Wejścia maks. 100 m Montaż w puszce instalacyjnej wg DIN 49073 Temperatura otoczenia od -5 °C do +45 °C Czujnik zdalny Przewód przyłączeniowy 4 m z możliwością przedłużenia 2 x 1,5 mm² Wymiary Czujnik Ø7,8 × wys. 20 mm
Wskazówki Czujnik zdalny układać w podłodze w pustej rurce. Przewód zasilający czujnika zdalnego z możliwością przedłużenia do 50 m przewodem dwużyłowym (2 x 1,5 mm²). Zakres dostawy Czujnik zdalny w kapturku z tworzywa sztucznego jest zawarty w zestawie.
Pliki do pobrania Room temperature controller insert 230 V~/10 A with NO contact, control light and sensor for electric floor heating EC Declaration of conformity
Nr artykułu 2474 00
PDF, 173.69 KB
Room temperature controller insert 230 V~/10 A with NO contact, control light and sensor for electrical floor heating Operating instructions.
Nr artykułu 2474 00
PDF, 1.02 MB
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.
Do bazy danych multimedialnych