Sostituisce il regolatore della temperatura ambiente 230 V~/10 A con contatto di chiusura, spia di controllo e sensore per riscaldamento elettrico a pavimento
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
EAN 4010337104407
Cod. art. 2474 00Conf. 1
120,40 EURPS 02
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Regolatore di temperatura elettronico per il controllo del riscaldamento elettrico del pavimento o dei sistemi di controllo della temperatura del pavimento.
Regolazione della temperatura del pavimento in stanze chiuse.
Spegnimento manuale della regolazione della temperatura del pavimento.
Terminale d'ingresso per l'attivazione della temperatura di riduzione (ECO) tramite orologio centrale.
Sensore di temperatura esterno (sensore remoto).
Funzione antigelo.
Segnale di uscita: modulazione di larghezza d’impulso (PWM) o controllo a due punti (On/Off).
Interruzione del riscaldamento per 5 minuti dopo un'ora di riscaldamento continuo.
Il campo di regolazione della temperatura ambiente può essere limitato con le ghiere di regolazione.
Dati tecnici
Tensione nominale
230 V AC, 50 Hz
Corrente di commutazione
max 10 A
Potenza di collegamento
Carico ohmico
2300 W
Stand-by
< 0,15 W
Lunghezza del cavo
Ingressi
max 100 m
Montaggio
In scatola di installazione secondo DIN 49073
Temperatura ambiente
da -5 °C a +45 °C
Sensore remoto
Cavo di collegamento
4 m
Prolungabile
2 x 1,5 mm²
Dimensioni
Sensore
Ø7,8 H 20
Avvisi
Posare il sensore remoto nel tubo vuoto nel pavimento.
Il cavo di alimentazione del sensore remoto è prolungabile fino a 50 m con cavo a 2 conduttori (2 x 1,5 mm²).
Contenuto della dotazione
Il sensore remoto nel cappuccio di plastica è in dotazione.
Modulo per regolatore della temperatura ambiente 230 V~/10 A con contatto NO, spia di controllo e sensore per riscaldamento elettrico a pavimento Istruzioni per l'uso
Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.