Module thermostat d'ambiance 230 V~/10 A avec contact à fermeture, témoin lumineux et capteur pour chauffage électrique par le sol
2474 00
120,40
4010337104407
1
02
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Caractéristiques Caractéristiques Thermostat électronique pour la commande de chauffage électrique par le sol ou de systèmes pour tempérer le chauffage au sol. Régulation de la température du sol dans des locaux fermés. Disjoncteur manuel de la régulation de la température du sol. Terminal d'entrée pour l'activation de la température d'abaissement (ECO) via l'horloge centrale. Capteur de température externe (capteur externe). Fonction de protection contre le gel. Signal de sortie : Modulation de largeur d'impulsion (MLI) ou contrôle à deux points (on/off). Interruption du chauffage pendant 5 minutes après une heure de chauffage continu. La plage de réglage de la température ambiante peut être limitée par des bagues de réglage. Caractéristiques techniques Tension nominale 230 V CA, 50 Hz Courant de commutation max. 10 A Puissance de raccordement Charge résistive 2300 W En attente < 0,15 W Longueur de câble Entrées max. 100 m Montage dans un boîtier selon DIN 49073 Température ambiante -5°C à +45°C Capteur à distance Conducteur de raccordement 4 m prolongeable 2 x 1,5 mm² Dimensions Capteur Ø 7,8 H 20
Indications Poser le capteur dans un tube vide dans le plancher. Le câble d'alimentation du capteur externe est prolongeable à 50 m avec une ligne à 2 fils (2 x 1,5 mm²). Contenu de la livraison Le capteur externe dans le capuchon en plastique est compris dans la livraison.
Téléchargements Module thermostat d'ambiance 230 V~/10 A avec contact NO, témoin lumineux et capteur pour chauffage électrique par le sol Mode d'emploi.
Room temperature controller insert 230 V~/10 A with NO contact, control light and sensor for electric floor heating EC Declaration of conformity
Réf. 2474 00
PDF, 173.69 KB
Autres illustrations dans la base de données de médias Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.
Accéder à la base de données de médias