Einsatz Raumtemperaturregler 230 V~/10 A mit Schließer, Kontrolllicht und Sensor für elektrische Fußbodenheizung
2474 00
120,40
4010337104407
1
02
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Merkmale Merkmale Elektronischer Temperaturregler zum Steuern von elektrischen Fußbodenheizungen oder Fußbodentemperiersystemen. Regeln der Fußbodentemperatur in geschlossenen Räumen. Manuelles Ausschalten der Temperaturregelung des Fußbodens. Eingangsklemme zur Aktivierung der Absenktemperatur (ECO) über Zentraluhr. Externer Temperatursensor (Fernfühler). Ausgangssignal: Pulsweitenmodulation (PWM) oder Zweipunktregelung (Ein/Aus). Heizunterbrechung bei Dauerheizen nach einer Stunde für 5 Minuten. Einstellbereich der Raumtemperatur kann mit Einstellringen eingeschränkt werden. Technische Daten Nennspannung AC 230 V, 50 Hz Schaltstrom max. 10 A Anschlussleistung Ohmsche Last 2300 W Stand-by < 0,15 W Leitungslänge Eingänge max. 100 m Montage in Gerätedose nach DIN 49073 Umgebungstemperatur -5 °C bis +45 °C Fernfühler Anschlussleitung 4 m verlängerbar 2 x 1,5 mm² Abmessungen Fühler Ø7,8 H 20
Hinweise Fernfühler im Fußboden im Leerrohr verlegen. Die Zuleitung zum Fernfühler ist verlängerbar auf 50 m mit 2-adriger Leitung (2 x 1,5 mm²). Lieferumfang Fernfühler in Kunststoffkappe ist im Lieferumfang enthalten.
Downloads Einsatz Raumtemperaturregler 230 V~/10 A mit Schließer, Kontrolllicht und Sensor für elektrische Fußbodenheizung Gebrauchsanleitung.
Art.-Nr. 2474 00
PDF, 1.02 MB
Einsatz Raumtemperaturregler 230 V~/10 A mit Schließer, Kontrolllicht und Sensor für elektrische Fußbodenheizung EU Konformitätserklärungen
Art.-Nr. 2474 00
PDF, 173.69 KB
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank