0

Intercomunicador interior de vídeo de montaje en superficie 7

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
blanco brillante
1209 03
4010337053422
1
negro mate
1209 005
4010337053408
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

blanco brillante
EAN 4010337053422
Ref. 1209 03Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
negro mate
EAN 4010337053408
Ref. 1209 005Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Características

  • Unidad completamente premontada con pantalla en color TFT de 17,78 cm (7") y una cómoda función de manos libres.
  • Frente de vidrio con funcionalidad táctil en toda la superficie.
  • Montaje en pared directo o montaje en pared con caja de mecanismo empotrable o caja para tabique hueco.
  • Montaje con pie de soporte para colocación sobre muebles.

Datos técnicos

Alimentación eléctrica26 V CC ± 2 V (a través de bus de 2 hilos)
Conexiones
Bus de 2 hilos2 x borne de enchufe
Alimentación adicional2 x borne de enchufe
Pulsador de llamada de planta2 x borne de enchufe
Pantalla
Diagonal17,78 cm (= 7")
Sistema de colorPAL
Resolución1024 x 600 píxeles
Tarjeta microSD
TipoSDHC
Capacidad de memoria SDHC32 GB
Sistema de archivosFAT 32
Temperatura ambiente-5 ºC hasta +50 ºC
Dimensiones
An x Al x Pr181 x 123 x 24 mm
Hoja de datos

Texto descriptivo

Intercomunicador interior de vídeo de montaje en superficie 7

Instrucciones de uso

Ref. 1209 ..

PDF, 8.69 MB

Descarga
Intercomunicador interior de vídeo de montaje en superficie 7

Instrucciones de montaje y puesta en servicio

Ref. 1209 ..

PDF, 4.2 MB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios