0

Wohnungsstation Video AP 7

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß glänzend
1209 03
767,44
4010337053422
1
10
Schwarz matt
1209 005
767,44
4010337053408
1
10

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Reinweiß glänzend
EAN 4010337053422
Art.-Nr. 1209 03VE 1
767,44 EURPS 10
Schwarz matt
EAN 4010337053408
Art.-Nr. 1209 005VE 1
767,44 EURPS 10

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Optionales Zubehör

Merkmale

  • Komplett vormontierte Einheit mit einem 17,78 cm (7") großen TFT-Farbdisplay und komfortabler Freisprechfunktion.
  • Vollflächige Glasfront mit Touchfunktionalität.
  • Direkte Wandmontage oder Wandmontage mit Unterputz-Gerätedose bzw. Hohlwanddose.
  • Montage mit Standfuß für Platzierung auf Möbelstücken.

Technische Daten

SpannungsversorgungDC 26 V ± 2 V (über 2-Draht-Bus)
Anschlüsse
2-Draht-Bus2 x Steckklemme
Zusatzversorgung2 x Steckklemme
Etagenruftaster2 x Steckklemme
Display
Diagonale17,78 cm (= 7″)
FarbsystemPAL
Auflösung1024 x 600 Bildpunkte
microSD-Karte
TypSDHC
SDHC Speicherkapazität32 GB
DateisystemFAT 32
Umgebungstemperatur-5 ºC bis +50 ºC
Abmessungen
B x H x T181 x 123 x 24 mm
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Gira Türkommunikationssystem analog

Systemgrundlagen

PDF, 3.06 MB

Download
Gira Wohnungsstation Video AP 7

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 1209 ..

PDF, 9.35 MB

Download
Gira Wohnungsstation Video AP 7

Montage- und Inbetriebnahmeanleitung

Art.-Nr. 1209 ..

PDF, 4.24 MB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank