0

Svarapparat video påvegg 7

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
renhvit glans
1209 03
4010337053422
1
svart matt
1209 005
4010337053408
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

renhvit glans
EAN 4010337053422
Art.nr. 1209 03VE 1
PS
svart matt
EAN 4010337053408
Art.nr. 1209 005VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Nødvendig tilbehør

Alternativt tilbehør

Egenskaper

  • Komplett forhåndsmontert enhet med et 17,78 cm (7") stort TFT-fargedisplay og komfortabel håndfrifunksjon.
  • Glassfront med full overflate med berøringsfunksjonalitet.
  • Direkte veggmontering eller veggmontering med innfelt apparatboks el. hulveggboks.
  • Montasje med fot for plassering på møbler.

Tekniske spesifikasjoner

SpenningsforsyningDC 26 V ± 2 V (via 2-tråds buss)
Tilkoblinger
2-trådsbuss2 x stikklemme
Tilleggsforsyning2 x stikklemme
Etasjeanropstrykknapp2 x stikklemme
Display
Diagonal17,78 cm (= 7″)
FargesystemPAL
Oppløsning1024 x 600 billedpunkter
microSD-kort
TypeSDHC
SDHC minnekapasitet32 GB
FilsystemFAT 32
Omgivelsestemperatur-5 ºC til +50 ºC
Mål
B x H x D181 x 123 x 24 mm
Datablad

Programvare

Gira Door communication system

Basics, planning examples Door communication system Order no. 1736 90

PDF, 5.43 MB

Nedlasting
Gira surface-mounted video home station 7

Operating instructions

Art.nr. 1209 ..

PDF, 9.37 MB

Nedlasting
Gira surface-mounted video home station 7

Assembly and start-up intructions

Art.nr. 1209 ..

PDF, 4.29 MB

Nedlasting
Gira surface-mounted video home station 7

Firmware update

Art.nr. 1209 ..

ZIP, 169.66 MB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase