Encendido/apagado y ajuste de la luminosidad de luces con interfaz DALI.
Ajuste de la temperatura cromática de las luces con DALI Device Type 8 para Tunable White según IEC 62386-209.
Posibilidad de conexión de mecanismos auxiliares.
Alimentación eléctrica DALI para 18 dispositivos DALI.
Conexión paralela de hasta 4 unidades de control Power DALI para alimentar hasta 72 dispositivos DALI.
Almacenamiento de la luminosidad mínima, de la temperatura de color más fría y más cálida.
Encendido con la última luminosidad/temperatura de color ajustada o con la luminosidad/temperatura de color guardada.
Con módulo de superficie de mando System 3000 de 2 elementos: Ajuste de la temperatura del color con la tecla basculante derecha.
Combinación con módulo de superficie de mando RF de 1 / 2 elementos para KNX
Canal del actuador de regulación de 1 elemento.
Canal de sensor de 1 o 2 elementos.
Control de la luminosidad y de la temperatura del color ajustables individualmente.
Posibilidad de control local del mecanismo System 3000.
Posibilidad de control inalámbrico de otros dispositivos para KNX como sensor.
Registro de temperatura.
Selección de la función del mecanismo:Comportamiento de regulación y curva característica de regulación parametrizables, función de luz de escalera con aviso previo de desconexión, funciones Soft ON y Soft OFF, función de fading, función de escenarios (16 escenarios), función de bloqueo, retardos.La entrada de dispositivo auxiliar se puede usar como punto de mando adicional para el mecanismo del System 3000 o para el control inalámbrico de otros dispositivos KNX, como sensor.
Datos técnicos
Tensión nominal
230V CA, 50/60Hz
Consumo de potencia
Máx. 2,8 W
Tensión nominal DALI
DC 16 V (típica)
Corriente de salida
máx. 36 mA
Número de dispositivos DALI
máx. 18
Número de unidades de control Power DALI conectables en paralelo
En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.