0

Alimentación eléctrica de 24 V CC 700 mA

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
Carril DIN
2570 00
4010337025702
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Carril DIN
EAN 4010337025702
Ref. 2570 00Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Datos técnicos

Tensión nominal
primaria230 V CA, 50 Hz
Tensión nominal secundaria
secundaria24 V CC SELV
Corriente nominal secundaria0,7 A
Fusibleelectrónico rearmable
Temperatura ambientede -5 °C a +40 °C

Dimensiones

Unidades modulares (UM)6

Otros enlaces

Configurador de intercomunicación Gira
El sistema de intercomunicación Gira permite realizar instalaciones de diferentes tipos y tamaños: desde casas unifamiliares y bloques de apartamentos hasta complejos residenciales enteros. Desde sencillos sistemas de audio y vídeo hasta la integración en una red informática. El configurador de intercomunicación Gira es una herramienta en línea de fácil manejo que hace que la configuración individual de estos sistemas sea un placer, tanto para propietarios y administradores de viviendas como para comerciantes y otros profesionales.

Más

Hoja de datos


Texto descriptivo


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)


Ref. 257000

RFA, 348 KB

Descarga
IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)


Ref. 257000

IFC, 28.47 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios