System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
| Napięcie znamionowe | |
| pierwotny | AC 230 V, 50 Hz |
| Napięcie znamionowe wtórne | |
| wtórny | DC 24 V SELV |
| Prąd znamionowy wtórny | 0,7 A |
| Bezpiecznik | automatyczny reset elektroniczny |
| Temperatura otoczenia | od -5 °C do +40 °C |
| Jednostki podziałowe (JP) | 6 |
Konfigurator systemu domofonowego Gira
System domofonowy Gira umożliwia tworzenie instalacji różnego typu i wielkości: od domów jednorodzinnych i bloków mieszkalnych po całe kompleksy mieszkaniowe. Od prostych systemów audio i wideo po integrację z siecią komputerową. Konfigurator systemu domofonowego Gira to przyjazne dla użytkownika narzędzie online, które sprawia, że indywidualna konfiguracja takich systemów jest przyjemnością - dla właścicieli domów i administratorów, ale także dla rzemieślników i innych profesjonalistów.
Więcej