0

Spänningsförsörjning DC 24 V 700 mA

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
SMA
2570 00
4010337025702
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

SMA
EAN 4010337025702
Art.nr 2570 00VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Tekniska data

Märkspänning
primärAC 230 V, 50 Hz
Märkspänning sekundär
sekundärDC 24 V SELV
Märkström sekundär0,7 A
Säkringelektroniskt självåterställande
Omgivningstemperatur-5 °C till +40 °C

Mått

Modulära enheter (ME)6

Fler länkar

Gira dörrkommunikation konfigurator
Gira porttelefonsystem möjliggör anläggningar av olika typ och storlek: från villor och flerfamiljshus till hela bostadskomplex. Från enkla ljud- och videosystem till integrering i ett datornätverk. Gira porttelefonkonfigurator är ett användarvänligt onlineverktyg som gör den individuella konfigurationen av sådana system till ett nöje för husägare och förvaltare, men även för hantverkare och andra yrkesgrupper.

Mer

Datablad


Anbudsunderlag


Revit fil för BIM (Building Information Model)


Art.nr 257000

RFA, 348 KB

Ladda ner
IFC fil för BIM(Building Information Model)


Art.nr 257000

IFC, 28.47 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen