0

Spenningsforsyning DC 24 V 700 mA

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
Tavlemontert
2570 00
6306640
4010337025702
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Tavlemontert
EAN 4010337025702
Art.nr. 2570 00VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Tekniske spesifikasjoner

Nominell spenning
primærAC 230 V, 50 Hz
Sekundær nominell spenning
sekundærDC 24 V SELV
Sekundær nominell strøm0,7 A
SikringElektronisk automatisk tilbakestilling
Omgivelsestemperatur-5 °C til +40 °C

Mål

Delingsenheter (DE)6

Ytterligere koblinger

Gira porttelefonkonfigurator
Gira porttelefonsystem muliggjør systemer av ulike typer og størrelser: fra eneboliger og boligblokker til hele boligkomplekser. Fra enkle lyd- og videosystemer til integrering i et datanettverk. Gira porttelefonkonfigurator er et brukervennlig nettbasert verktøy som gjør den individuelle konfigurasjonen av slike systemer til en fornøyelse - for huseiere og administratorer, men også for håndverkere og andre fagfolk.

Mer

Datablad


Programvare


Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)


Art.nr. 257000

RFA, 348 KB

Nedlasting
IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)


Art.nr. 257000

IFC, 28.47 KB

Nedlasting
DWG drawing
download_doc_types.11

Drawings of KNX actors in DWG format.

ZIP, 3.05 MB

Nedlasting
ePlan macros
download_doc_types.11

ePlan macros of KNX actuators.

ZIP, 2.14 MB

Nedlasting
Gira Door communication system
Oppslagsverk/systemgrunnlag

Basics, planning examples Door communication system Order no. 1736 90

PDF, 5.43 MB

Nedlasting
Power supply for door communication 24 V DC 700 mA
Bruksanvisninger

Operating instructions.

Art.nr. 2570 00

PDF, 48.14 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase