0

Detector de presencia y movimiento de 360° Kompakt

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
2399 02
4010337019381
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

EAN 4010337019381
Ref. 2399 02Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios necesarios

Características

  • Conmutación automática de iluminación en función del movimiento térmico y de la luminosidad ambiente.
  • Regulación de iluminación de 2 puntos.
  • Funciones ajustables con mandos a distancia por infrarrojos.
  • Limitación del campo de detección provocada por el obturador insertable o por la desconexión de sensores individuales.
  • Control mediante mando a distancia por infrarrojos, mecanismo auxiliar de 2 hilos o pulsador basculante.
  • Función de aprendizaje para la adaptación del umbral de luminosidad, en combinación con el mando a distancia por infrarrojos.
  • Aviso previo de desconexión.
  • Funcionamiento breve, p. ej. para activar emisores de señales acústicas.
  • Simulación de presencia.
  • Función como interruptor crepuscular.
  • Tiempo de temporización dinámico.
  • Ampliación del campo de detección mediante la conexión en paralelo de varios dispositivos.

Datos técnicos

Tensión nominalAC 110 hasta 240 V, 50/60 Hz
Stand-byMáx. 0,3 W
Batería para control remoto
TipoCR 2025
N.º NU3091
Altura de montajeaprox. 2,20 m hasta 6,0 m
Altura de montaje 3 m
Angulo de detección360°
Área de detecciónØ aprox. 20 m
Valor de luminosidadaprox. 5 a 2000 lx
Tiempo de funcionamiento por inercia
ajustableaprox. 10 s a 30 min
Modo breveaprox. 0,5 s
Corriente de conmutación a 35 °C
resistiva16 A (AC1)
Lámparas fluorescentes4 AX
Potencia de conexión CA 230 V~ y 35 °C
Lámparas incandescentes2300 W
Lámparas halógenas de alta tensión2000 W
Transformador Tronic1500 W
Transformador convencional1000 VA
Lámparas LEDtipo 400 W
Bombilla fluorescente compactatipo 400 W
Lámparas fluorescentes, sin compensación920 VA
Carga capacitiva690 VA (560 µF)
Potencia de conexión CA 110 V~ y 35 °C
Lámparas incandescentes1150 W
Lámparas halógenas de alta tensión1000 W
Transformador Tronic750 W
Transformador convencional500 VA
Lámparas LEDtipo 200 W
Bombilla fluorescente compactatipo 200 W
Lámparas fluorescentes, sin compensación460 VA
Carga capacitiva345 VA (560 µF)
Temperatura ambientede -5 °C a +45 °C
DimensionesØ 103 × Al 63

Notas

  • Los ajustes necesarios para la puesta en marcha se configuran con el control remoto por infrarrojos PIR 1 (accesorio) para el instalador.
  • Montaje en techo en interiores, montaje en superficie.

Volumen de entrega

  • El control remoto por infrarrojos PIR 2 para el cliente está incluido.
  • El volumen de suministro incluye un obturador insertable para limitar el campo de detección.

Dimensiones

Altura63,00 mm

Otros enlaces

Detector de presencia y movimiento Gira 360° de superficie
Más

Hoja de datos


Texto descriptivo


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)


Ref. 239902

RFA, 596 KB

Descarga
IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)


Ref. 239902

IFC, 172.97 KB

Descarga
Detector compacto de presencia y movimiento 360°
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones, del índice I05.

Ref. 2399 02

PDF, 2.22 MB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios