0

Tilstedeværelsesdetektor og bevegelsesdetektor 360° Kompakt

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
2399 02
4010337019381
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

EAN 4010337019381
Art.nr. 2399 02VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Egenskaper

  • Automatisk kobling av lys, avhengig av varmebevegelse og lysstyrke i omgivelsene.
  • 2-punkts lysregulering.
  • Funksjoner kan stilles inn med IR-fjernkontroller.
  • Registreringsflatet kan begrenses med påsettbare skjermingsplater eller utkobling av enkelte sensorer.
  • Betjening med IR-fjernkontroll, forlengelse, 2-tråds eller vippeknapp.
  • Teach-funksjon for tilpassing av lysstyrkenivået, i kombinasjon med IR-fjernkontroller.
  • Forvarsel om utkobling.
  • Korttidsdrift f.eks. for aktivering av akustiske signalgivere.
  • Tilstedeværelsessimulering.
  • Funksjon som skumringsbryter.
  • Dynamisk ellerløpstid.
  • Utvidelse av registreringsflatet ved parallellkobling av flere enheter.

Tekniske spesifikasjoner

Nominell spenningAC 110 til 240 V, 50/60 Hz
Beredskapsmodusmaks. 0,3 W
Batteri for fjernkontroll
TypeCR 2025
UN-nr.3091
Monteringshøydeca. 2,20 m til 6,0 m
Monteringshøyde 3 m
Registreringsvinkel360°
RegistreringsområdeØ ca. 20 m
Lysstyrkeverdica. 5 til 2000 lx
Etterløpstid
Kan justeresca. 10 sek. til 30 min.
Korttidsdriftca. 0,5 s
Koblingsstrøm ved 35 °C
Ohmsk16 A (AC1)
Lysrør4 AX
Tilkoblingseffekt ved AC 230 V~ og 35 °C
Glødelamper2300 W
HV-halogenlamper2000 W
Tronic-trafo1500 W
viklet transformator1000 VA
LED-lampervanl. 400 W
Kompaktlysrørvanl. 400 W
Lysrør, ukompensert920 VA
Kapasitiv last690 VA (560 µF)
Tilkoblingseffekt ved AC 110 V~ og 35 °C
Glødelamper1150 W
HV-halogenlamper1000 W
Tronic-trafo750 W
viklet transformator500 VA
LED-lampervanl. 200 W
Kompaktlysrørvanl. 200 W
Lysrør, ukompensert460 VA
Kapasitiv last345 VA (560 µF)
Omgivelsestemperatur-5 °C til +45 °C
MålØ 103 H 63

Merknader

  • Innstillingene som trengs for idriftsetting utføres med IR-fjernkontrollen PIR 1 (tilbehør) for installatøren.
  • Takmontering innvendig, påvegg.

Leveransens innhold

  • IR-fjernkontrollen PIR 2 for kunden er inkludert.
  • Et deksel som settes på for begrensning av registreringsflatet følger med ved levering.

Mål

Høyde63,00 mm

Ytterligere koblinger

Gira tilstedeværelses- og bevegelsesdetektor 360° utenpåliggende
Mer

Datablad


Programvare


Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)


Art.nr. 239902

RFA, 596 KB

Nedlasting
IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)


Art.nr. 239902

IFC, 172.97 KB

Nedlasting
Tilstedeværelsesmelder og bevegelsesdetektor 360° kompakt
Bruksanvisninger

Bruksanvisning, fra indeks I05.

Art.nr. 2399 02

PDF, 2.22 MB

Nedlasting
Presence detector and motion detector 360° compact
Bruksanvisninger

Operating instructions, from index I05.

Art.nr. 2399 02

PDF, 2.22 MB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase