0

Närvarodetektor och rörelsedetektor 360° Kompakt

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
2399 02
4010337019381
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

EAN 4010337019381
Art.nr 2399 02VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nödvändigt tillbehör

Egenskaper

  • Automatisk omkoppling av belysningen, beroende på värmerörelser och omgivningensljuset.
  • 2-punkts-ljusstyrning.
  • Funktionerna kan ställas in med IR-fjärrkontroll.
  • Reducering av övervakningsfältet med avskärmning eller avstängning av enskilda sensorer.
  • Användning med IR-fjärrkontroll, hjälpenhet 2-tråds eller vipptryckknappar.
  • Inlärningsfunktion för anpassning av ljusstyrketröskeln, i kombination med IR-fjärrkontroller.
  • Avstängningsvarning.
  • Korttidsdrift t.ex. för styrning av givare för ljudsignaler.
  • Närvarosimulering.
  • Funktion som skymningsrelä.
  • Dynamisk fördröjningstid.
  • Utökning av övervakningsfältet genom parallellkoppling av flera enheter.

Tekniska data

MärkspänningAC 110 till 240 V, 50/60 Hz
Standbymax. 0,3 W
Batteri för fjärrkontroll
TypCR 2025
UN-nr3091
Monteringshöjdca 2,20 m till 6,0 m
Monteringshöjd 3 m
Övervakningsvinkel360°
ÖvervakningsområdeØ ca 20 m
Ljusstyrkaca 5 till 2000 lx
Eftersläpningstid
Inställningsbartca 10 sek till 30 min
Korttidsdriftca 0,5 s
Kopplingsström vid 35 °C
Resistiv16 A (AC1)
Lysrör4 AX
Anslutningseffekt vid AC 230 V~ och 35 °C
Glödlampor2300 W
HV-halogen2000 W
Tronic-transformator1500 W
Lindad transformator1000 VA
LED-lamporTyp. 400 W
KompaktlysrörTyp. 400 W
Ljusrör, okompenserade920 VA
Kapacitiv last690 VA (560 µF)
Anslutningseffekt vid AC 110 V~ och 35 °C
Glödlampor1150 W
HV-halogen1000 W
Tronic-transformator750 W
Lindad transformator500 VA
LED-lamporTyp. 200 W
KompaktlysrörTyp. 200 W
Ljusrör, okompenserade460 VA
Kapacitiv last345 VA (560 µF)
Omgivningstemperatur-5 °C till +45 °C
MåttØ103 H 63

Anmärkning

  • Inställningarna som krävs för driftsättning utförs med IR-fjärrkontrollen PIR 1 (tillbehör) för installatören.
  • Takmontering inomhus, utanpåliggande.

Leveransen innehåller

  • IR-fjärrkontroll PIR 2 för kunden ingår.
  • Bländare som kan sättas på detektorn för att begränsa övervakningsfältet ingår i leveransen.

Mått

Höjd63,00 mm

Fler länkar

Gira närvaro- och rörelsedetektor 360° utanpåliggande
Mer

Datablad


Anbudsunderlag


Revit fil för BIM (Building Information Model)


Art.nr 239902

RFA, 596 KB

Ladda ner
IFC fil för BIM(Building Information Model)


Art.nr 239902

IFC, 172.97 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen