0

Czujka obecności i ruchu 360° Kompakt

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
2399 02
4010337019381
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

EAN 4010337019381
Nr artykułu 2399 02Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Cechy

  • Automatyczne przełączanie oświetlenia w zależności od termicznej detekcji ruchu oraz jasności otoczenia.
  • 2-punktowa regulacja oświetlenia.
  • Funkcje można ustawiać za pomocą pilota na podczerwień.
  • Ograniczanie pola wykrywania za pomocą zaślepki nasadzanej lub wyłączenia poszczególnych czujników.
  • Obsługa pilotem zdalnego sterowania na podczerwień, wtórnikiem dwużyłowym lub łącznikiem kołyskowym.
  • Funkcja przyuczania do dostosowywania progu jasności, w połączeniu z pilotem na podczerwień.
  • Ostrzeżenie o wyłączeniu.
  • Praca krótkotrwała, np. w celu wysterowania akustycznych nadajników sygnałów.
  • Symulacja obecności.
  • Funkcja wyłącznika zmierzchowego.
  • Dynamiczne opóźnienie.
  • Rozszerzenie pola rejestracji poprzez równoległe przełączanie kilku urządzeń.

Dane techniczne

Napięcie znamionoweAC 110 do 240 V, 50/60 Hz
Tryb gotowościmaks. 0,3 W
Bateria do pilota
TypCR 2025
Nr UN3091
Wysokość montażuok. 2,20 m do 6,0 m
Wysokość montażu 3 m
Kąt rejestracji360°
Zakres wykrywaniaØ ok. 20 m
Wartość jasnościok. 5 do 2000 lx
Czas opóźnienia
możliwość regulacjiok. 10 s do 30 min
Praca krótkotrwałaok. 0,5 s
Prąd łączeniowy przy 35°C
omowy16 A (AC1)
Świetlówki4 AX
Moc przyłączowa przy AC 230 V~ oraz 35°C
Żarówki2300 W
Lampy halogenowe 230 V2000 W
trafo Tronic1500 W
Transformator uzwojony1000 VA
Lampy LEDtyp. 400 W
Świetlówka kompaktowatyp. 400 W
Świetlówki, nieskompensowane920 VA
Obciążenie pojemnościowe690 VA (560 µF)
Moc przyłączowa przy AC 110 V~ oraz 35°C
Żarówki1150 W
Lampy halogenowe 230 V1000 W
trafo Tronic750 W
Transformator uzwojony500 VA
Lampy LEDtyp. 200 W
Świetlówka kompaktowatyp. 200 W
Świetlówki, nieskompensowane460 VA
Obciążenie pojemnościowe345 VA (560 µF)
Temperatura otoczeniaod -5 °C do +45 °C
WymiaryØ103 × wys. 63 mm

Wskazówki

  • Ustawienia wymagane w celu uruchomienia są wprowadzane za pomocą pilota PIR 1 na podczerwień (akcesoria) dla montera.
  • Montaż na suficie w pomieszczeniach, natynkowy.

Zakres dostawy

  • Pilot na podczerwień PIR 2 dla klienta w zestawie.
  • Zaślepka nasadzana do ograniczenia pola rejestracji zawarta w zakresie dostawy.

Wymiary

Wysokość63,00 mm

Dalsze linki

Czujnik obecności i ruchu Gira do montażu natynkowego 360
Więcej

Arkusz danych


Oprogramowanie


Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)


Nr artykułu 239902

RFA, 596 KB

Do pobrania
IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)


Nr artykułu 239902

IFC, 172.97 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych