Cubierta para regulador de temperatura ambiente con luz piloto System 55 blanco crema brillante
2702 01
4010337104377
1/10
blanco brillante
2702 03
4010337104384
1/10
blanco mate
2702 27
4010337104315
1/10
color aluminio
2702 26
4010337104353
1/10
antracita
2702 28
4010337104360
1/10
negro mate
2702 005
4010337104346
1/10
gris mate
2702 015
4010337104339
1/10
acero inoxidable
2702 600
4010337104308
1/10
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Accesorios necesarios Uno de los siguientes artículos: Calefacción/ventilación/climatizador Gira Einsatz Raumtemperaturregler 16A mit Relaisausgang. Produktinformation
Moderne Raumtemperaturregelung mit System. Gira Raumtemperaturregler
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios