Dispositivo para funcionamiento individual o en combinación con el sistema de intercomunicación Gira.
En el modo de funcionamiento individual se utilizan contactos de relé libres de potencial integrados para actuaciones de conmutación, p. ej., para contactos de apertura de puerta consuministro de tensiónAlimentación eléctrica(p. ej., transformador para timbres convencional).
Puesta en funcionamiento mediante configuración directa sin PC o software de programación.
Entradas y salidas
Contacto de conexión: Dos relés con contactos de conmutador libres de potencial con capacidad de carga CA/CC 24 V / 1,6 A.
Dos conexiones para el suministro de tensión.
Teclado de códigos como sistema de control de acceso con campo de teclas de acción capacitiva y, por tanto, sin desgaste.
No hay signos de desgaste reconocibles en las combinaciones de cifras utilizadas con frecuencia.
Dispositivo para funcionamiento individual o en combinación con el sistema de intercomunicación Gira como sistema de llamada externa para edificios con varias viviendas.
Pulsador especial "C": eliminación de una entrada incorrecta.
Pulsador especial "Llave": Tras la introducción correcta del código se produce la apertura directa de la puerta.
Pulsador especial "Campana": selección localizada de intercomunicadores interiores en grandes edificios.
Pulsador especial "F": Funciones de conmutación con actuadores de conmutación del sistema de intercomunicación Gira.
Iluminación LED azul homogénea de las cifras y de los signos especiales por la noche.
Número PIN maestro en tarjeta de seguridad sellada incluida en caso de pérdida del número PIN del administrador.
El teclado de códigos puede administrar un total de hasta 255 códigos.
Posibilidad de generar códigos de hasta 32 cifras.
Acuse de recibo acústico al accionar un pulsador.
Indicación de estado LED de 3 colores durante la programación y el manejo.
Tono de aviso en caso de retirada no autorizada del embellecedor del teclado para el reconocimiento de sabotajes. Conexión de sabotaje con actuador de conmutación en el sistema de intercomunicación Gira.
A los dos relés de conmutación integrados se les pueden asignar dos códigos diferentes, p. ej., código 1: apertura de puerta, código 2: conmutación de la luz exterior.
Entradas y salidas
Cable de conexión de la regleta de conectores para el sistema de intercomunicación Gira.
Datos técnicos
Tipo de protección
System 55, System 70
IP20
TX_44
IP44
Alimentación eléctrica
Alimentación adicional
24 V CC ±5 %
del sistema de intercomunicación
26 V CC ± 2 V
Relé
Número
2
Contacto
1 conmutador libre de potencial
Capacidad de carga
CA/CC 24 V / 1,6 A
Conexiones
Cable de conexión de intercomunicación
1 x regleta de enchufes
Relé
3 bornes atornillados respectivamente
Alimentación adicional
2 bornes de tornillo
Resistencia ESD
hasta 16 kV
Profundidad de instalación
35 mm
Temperatura ambiente
de -20 °C a +70 °C
Notas
El gateway para IP del SIC permite conectar los dispositivos Keyless In al Gira HomeServer. Esto permite realizar conexiones inteligentes. De este modo, p. ej., se pueden asignar autorizaciones de acceso temporales o únicas de un modo muy sencillo. Todos los datos, incluidas las autorizaciones de acceso, se pueden administrar posteriormente de forma central y flexible a través del Gira HomeServer.
En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.