Urządzenie samodzielne lub w połączeniu z systemem domofonowym Gira.
W trybie samodzielnym stosowanie zintegrowanych bezpotencjałowych styków przekaźnika do operacji przełączania, np. do otwierania drzwi zwłasnymzasilaczem(np. dostępny w handlu transformator dzwonkowy).
Uruchomienie poprzez bezpośrednią konfigurację bez komputera lub oprogramowania programistycznego.
Wejścia i wyjścia
Styk przełączający: dwa przekaźniki z bezpotencjałowymi zestykami przełącznymi o obciążalności AC/DC 24 V / 1,6 A.
Dwa przyłącza zasilania.
Klawiatura kodowa jako system kontroli dostępu z pojemnościowym, a tym samym nieulegającym zużyciu panelem obsługowym.
Brak oznak zużycia często używanej kombinacji cyfr.
Urządzenie samodzielne lub w połączeniu z systemem domofonowym Gira jako system przyzywowy do budynków z wieloma mieszkaniami.
Przycisk specjalny "Klucz": Po prawidłowym wprowadzeniu kodu bezpośrednie otwieranie drzwi.
Przycisk specjalny "Dzwonek": Sterowany wybór unifonów w dużych obiektach.
Przycisk specjalny "F": Funkcje włączania za pomocą aktorów włączających bistabilnych systemu domofonowego Gira.
Jednolite niebieskie oświetlenie LED cyfr i znaków specjalnych w nocy.
Numer PIN master na załączonej zakrytej karcie bezpieczeństwa w przypadku utraty numeru PIN administratora.
Klawiatura kodowa może zarządzać maksymalnie 255 kodami.
Możliwe kody z maksymalnie 32 znakami.
Akustyczna sygnalizacja zwrotna w momencie uruchomienia przycisku.
3-kolorowy wskaźnik stanu LED podczas programowania oraz w trakcie obsługi.
Dźwięk ostrzegawczy w przypadku nieuprawnionego pobrania nakładki klawiatury w celu rozpoznawania sabotażu. Układ antysabotażowy z aktorem włączającym bistabilnym w systemie domofonowym Gira.
Do obydwu zintegrowanych przekaźników z zestykami przełącznymi mogą zostać przyporządkowane różne kody, np. kod 1: otwarcie drzwi, kod 2: Załączanie oświetlenia zewnętrznego.
Wejścia i wyjścia
Listwa wtyczkowa kabla połączeniowego do systemu domofonowego Gira.
Dane techniczne
Stopień ochrony
System 55, System 70
IP20
TX_44
IP44
Zasilanie
Zasilanie dodatkowe
DC 24 V ±5%
z systemu domofonowego
DC 26 V ± 2 V
przekaźnik
Liczba
2
Kontakt
1 przełącznik bezpotencjałowy
Obciążalność
AC/DC 24 V / 1,6 A
Przyłącza
Przewód przyłączeniowy domofonii
1 x listwa wtyczkowa
przekaźnik
po 3 zaciski śrubowe
Zasilanie dodatkowe
2 x zacisk śrubowy
Odporność ESD
do 16 kV
Głębokość montażu
35 mm
Temperatura otoczenia
od -20 °C do +70 °C
Wskazówki
Za pomocą bramki systemu domofonowego IP można podłączyć urządzenia Keyless In do Gira HomeServer. Dzięki temu możliwe są inteligentne powiązania. I tak można np. bardzo łatwo przydzielić tymczasowe lub jednorazowe uprawnienia dostępu. Wszystkimi danymi włącznie z uprawnieniami dostępu można wtedy centralnie i wygodnie zarządzać za pomocą Gira HomeServer.
W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.