0

Kaiser Caja empotrable

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
2486 00
4010337031345
1/25

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

EAN 4010337031345
Ref. 2486 00Unidad de embalaje 1/25
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Características

  • Con 4 salientes para tornillos de 3 y 2 zonas de garras expansibles.
  • Dimensiones conformes a la norma alemana DIN 49073.
  • Para tubos M20/M25.
  • Una variante para una instalación tradicional con yeso.
  • Traje de estilo neutro en cuanto a la línea lateral
  • Numerosas posibilidades de cableado pasante
  • Distancia entre ejes estándar: 71 mm

Datos técnicos

Profundidad de instalación66 mm
Abertura de instalación60 mm
Abertura de montaje82 mm
Hoja de datos

Texto descriptivo

Kaiser device junction box

EC Declaration of conformity

Ref. 2486 00

PDF, 185.39 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios