0

Scatola di collegamento apparecchi Kaiser

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
2486 00
1,38
4010337031345
1/25
01

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

EAN 4010337031345
Cod. art. 2486 00Conf. 1/25
1,38 EURPS 01

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Caratteristiche

  • Con 4 x 3 viti a cupola e 2 graffe a espansione.
  • Dimensioni secondo la norma tedesca DIN 49073.
  • Per tubi M20/M25.
  • Variante per la posa tradizionale con gesso.
  • Combinazione con neutro laterale
  • Numerose possibilità di cablaggio passante
  • Distanza di combinazione standardizzata: 71 mm

Dati tecnici

Profondità di montaggio66 mm
Apertura di installazione60 mm
Apertura di montaggio82 mm

Avvisi

  • La fornitura avviene esclusivamente nell'unità di imballaggio indicata.
  • Numero d'ordine Kaiser 1556-05
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Kaiser device junction box

EC Declaration of conformity

Cod. art. 2486 00

PDF, 185.39 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale