0

Kaiser Geräte-Verbindungsdose

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
2486 00
1,38
4010337031345
1/25
01

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

EAN 4010337031345
Art.-Nr. 2486 00VE 1/25
1,38 EURPS 01

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Merkmale

  • Mit 4 x 3 Schraubdomen und 2 Spreizkrallenfeldern.
  • Maße nach deutscher DIN 49073.
  • Für Rohre M20/M25.
  • Variante zum klassischen Setzen mit Gips
  • Seitenneutrale Kombination
  • Vielfältige Durchverdrahtung
  • Norm-Kombinationsabstand 71 mm

Technische Daten

Einbautiefe66 mm
Installationsöffnung60 mm
Einbauöffnung82 mm

Hinweise

  • Lieferung erfolgt ausschließlich in der angegebenen Verpackungseinheit.
  • Kaiser Best.-Nr. 1556-05
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Kaiser Geräte-Verbindungsdose

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 2486 00

PDF, 185.39 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank